Hogyan csökkentik a hidronikus alkalmazások az energiafogyasztást a HVAC rendszerekben?
Ebben a modulban bővebben bemutatjuk azt, hogy a hűtési és fűtési hidronikus alkalmazások hogyan járulnak hozzá a beltéri hőmérséklethez, illetve hogyan fokozzák a személyes kényelmet és a munka hatékonyságát. Megtudhatja, hogyan érhet el potenciálisan akár 35%-os energiahatékonyság növelést.
Tudta-e, hogy egy teljes körű összehasonlítás egy légkezelő, vagy léghűtéses rendszer, és egy vízhűtéses, vagy sugárzó hűtőrendszer között kimutatta, hogy a vízhűtéses energiafelhasználása 35%-kal hatékonyabb volt?
A vízhűtéses rendszer telepítési költségei kissé alacsonyabbnak bizonyultak, mint a léghűtéses rendszeré.
Az egyik nagyon nagy indiai szoftvercégnél, az egymás melletti telepítés teljes körűen dokumentálta, hogy épületeik hűtése, és ugyanakkor az energiafogyasztás csökkentése révén jobb munkakörnyezet érhető el. Az épületeket igénybe vevők közötti felmérés szerint az irodai dolgozók egyértelműen jobb munkakörnyezetet tapasztaltak.
Ebben a modulban bővebben ismertetjük, hogy a hűtéshez és fűtéshez használt hidraulikus rendszerek hogyan segítenek javítani a beltéri klímát a személyes kényelmet, a munka hatékonyságát és az energiahatékonyságot.
A példánk azt mutatja, hogyan érhető el az általánosan elfogadott, jó beltéri klíma, légkezelő rendszerekkel azaz a léghűtéses rendszerrel szemben, amit gyakran megalkuvások kísérnek a belső klíma terén, és kevésbé produktív dolgozókhoz vezet, és jelentős túlköltekezést von maga után az energia területén, ami akár 50%-os is lehet egy épület hűtése vagy fűtése esetén.
A vízhűtéses rendszerek jelentősen csökkentik a nagy levegő szükségletet, ami szükséges a levegőn alapuló légkezelő rendszereknél, mert vizet, és nem levegőt használ a hűtési vagy fűtési energia szállítására és elosztására.
Az eredmény pedig:
- jobb beltéri klímaviszonyok;
- jobb felhasználói kényelem és elégedettség;
- és jobb munkahatékonyság.
Ezen kívül kapunk még:
- kisebb tőkeköltségeket, mivel az építési költségek alacsonyabbak a vízhűtéses rendszerek esetében;
- 35%-os energiamegtakarítást, rövid időtartamon belül; és
- a befektetés gyorsabb megtérülését, a levegőn alapuló rendszerekhez képest.
A hűtési és fűtési rendszereket mindig a leghatékonyabb módon kell működtetni.
A Grundfos szivattyúk, szabályozók és motorok hatékony és megbízható működést tesznek lehetővé az intelligens termékekkel ellátott hidraulikus fűtő-hűtő rendszerek esetében.
A Grundfos termékek nem csak a fogyasztással változó sziv.telj.-t adnak, hanem azt is biztosítják, hogy a szivattyúk és a szabályozók távolról is felügyelhetők és működtethetők legyenek az Ön saját BMS rendszerén keresztül.
Ezzel lezárul ez a hidraulikus rendszerekről szóló modul, ahol megvizsgáltuk, hogy a vízhűtéses HVAC rendszerek, a leghatékonyabb szivattyúkkal, szabályozókkal és hajtásokkal:
- segítenek javítani a beltéri klímát a kényelmet, a munka hatékonyságát; és
- fokozhatják rendszerének hatékonyságát a léghűtéses rendszerekhez képest.