Hogyan optimalizálja a szétosztott szivattyú terhelés a HVAC rendszert

Ebben a modulban több ismeretet és háttér-információt adunk HVAC rendszerének telepítéséről, üzembe helyezéséről, és egy épületfelügyeleti rendszerbe való integrálásáról. Hallani fog arról, hogy a Grundfos szétosztott szivattyú terhelési szemlélete hogyan teszi ezt a folyamatot gyorsabbá és könnyebbé azáltal, hogy feleslegessé teszi a beszabályozó és szabályozó szelepeket.

Tudta-e, hogy átlagosan az energia 30-40%-át a HVAC rendszerek használják fel egy kereskedelmi épületben?

Azáltal, hogy jobb hatásfokot érnek el a HVAC-ben, a kereskedelmi épületek csökkenthetik az OPEX-et, növelhetik az ingatlan értékét, és fokozhatják az alkalmazottak kényelmét.

Ebben a modulban több ismeretet és háttér-információt adunk a következőkről:

  • Telepítés, üzembe helyezés és HVAC rendszerének integrációja az épületirányítási rendszerekbe, vagy BMS-be; és
  • arról, hogyan optimalizálhatja ezt a folyamatot, és hogyan teheti gyorsabbá és egyszerűbbé.

A telepítés, üzembe helyezés és a részegységek integrálása, vagy megoldások a BMS-rendszerben - ezek a befejező tevékenységek, mielőtt egy HVAC rendszert működésbe hozunk és átadjuk az ügyfélnek.

Ez a pillanat azonban az, ahol gyakran hibák fordulnak elő, a helyes gyakorlatokat elhanyagolják, és nem hajtják végre a műveleteket.

Nézzük meg az egyik kihívást, amivel szembe kell néznünk, amit fontosnak ítéltük az ilyen problémák elleni küzdelemben – azaz, hogyan lehetne javítani az időigényes beszabályozás és üzembe helyezést.

Ennek a problémának az egyik oka gyakran a beépített beszabályozó szelepek puszta darabszáma és típusai, ami azt jelenti, hogy a beszabályozás és az üzembe helyezés folyamata gyakran túl sok időt igényel, és növeli a rendszer nem megfelelő beszabályozásának veszélyét – ha egyáltalán történik beszabályozás.

Ez végső soron rossz beltéri hőmérsékletet, és kisebb kényelmet eredményez, ami ahhoz vezethet, hogy csökken az épület használóinak elégedettsége.

A Grundfos azonban meg tudja oldani ezeket a kérdéseket az új szétosztott szivattyús terhelés szemlélettel, ami szükségtelenné teszi a beszabályozó és szabályozó szelepeket, bypass szelepeket és a szekunder szivattyúkat.

A szétosztott szivattyús terhelés használatával a rendszert automatikusan beszabályozzák a Grundfos szivattyúk, amelyek a rendszer minden fogyasztói körében megtalálhatók, például légkezelőknél vagy a VAV dobozoknál.

A primer szivattyúvezérlés teljes mértékben az épület BMS rendszerébe van integrálva. Ezenfelül, ez a megközelítés lehetővé teszi, hogy csökkentsük, akár 50%-kal, a primer szivattyúk teljesítményét.

Láttuk, hogy a szétosztott szivattyús terhelés koncepció jelentős megtakarítást eredményez a beruházás és a működés területén, mert:

  • a beszabályozó és szabályozó szelepek feleslegessé válnak;
  • a primer szivattyú teljesítmény igénye a felére csökkenthető;
  • a rendszer önmaga végzi a beszabályozást, nincs szükség időigényes beszabályozásra és üzembe helyezési folyamatra, ennek következtében,
  • a beltéri hőmérséklet javul és a felhasználók kényelme növekszik.

Ezzel zárjuk ezt a modult, amely bemutatta, hogyan optimalizálja a Grundfos szétosztott szivattyús terhelés szemlélete a HVAC rendszereket azzal, hogy lecsökkenti az üzembe helyezési folyamatot.

 

Tanfolyam áttekintés

Témakörök
Témakörök: 4
Befejezési idő
Befejezési idő: 20 perc
Nehézségi szint
Nehézségi szint: Közép