A Grundfos GO Remote segítségével a legtöbbet hozhatja ki SCALA1 szivattyújából
Fedezze fel, hogyan teszi lehetővé a GO Remote alkalmazás számos SCALA1 testre szabási lehetőség elérését.
A Grundfos GO Remote okostelefonos alkalmazás nélkül számos olyan SCALA1 funkció van amely nem lesz elérhető.
Ebben a modulban megmutatjuk, hogyan lehet a legtöbbet kihozni a SCALA1-ből a GO Remote használatával.
Akkor kezdjük is el!
Miért érdemes használni GO Remote-ot a SCALA1-gyel?
Ez igazán egyszerű.
A GO Remote használata SCALA1-gyel lehetővé teszi a könnyebb üzembe helyezést, a könnyű felügyeletet, és további testreszabási lehetőségekhez enged hozzáférést.
A GO Remote nélkül, a SCALA1 csak az alapértelmezett beállítások szerint működne.
Bár ezek a beállítások elegendőek lehetnek egyes telepítések és alkalmazások esetében, de nem feltétlenül illik mindenhez.
Végső soron a SCALA1-et úgy optimalizálták, hogy az összes háztartási alkalmazásban használható legyen, a GO Remote használatával azonban, még jobban illesztheti az adott alkalmazáshoz.
A GO Remote letöltéséhez egyszerűen keresse fel az AppStore-t vagy PlayStore-t.
A letöltés után párosítani kell az alkalmazást a SCALA1-gyel.
Most már készen áll a SCALA1 beállítására a GO Remote-ban.
Miután párosította a szivattyút és az applikációt, lehetősége lesz arra, hogy elvégezze a telepítési beállításokat.
Bár lehet működtetni a SCALA1-et és kiolvasni a riasztási jelzéseket a kezelőpanelen keresztül is, a GO Remote lehetővé teszi az alapértelmezett értékek módosítását és a szivattyú beállítását a követelmények és az alkalmazás szerint.
A kezdeti beállításban megadhatja és módosíthatja a maximális üzemidőt, beállítható az automatikus szivárgásfelügyeleti riasztás, és meghatározhatja a külső bemenetet, ha a rendszer használ ilyet.
A GO Remote az egyetlen mód egy olyan iker nyomásfokozó rendszer felállítására amely két SCALA1 szivattyúból áll.
De erről majd később.
Miután beállította az alapvető paramétereket, átkerül a műszerfalra, ami az applikáció főképernyője.
Itt alapfokú áttekintést kap a szivattyúról, és gyors hozzáférést a további beállításokhoz.
De mik ezeknek a beállításoknak az előnyei?
Nos, vegyük szemügyre ezeket.
Először is, itt van a rendszerállapot, amely lehetővé teszi, hogy kiolvassuk a szivattyú teljes üzemidejét, az utolsó bekapcsolás óta eltelt üzemidőt, és az indítások és leállítások számát.
Ha pedig ikerszivattyú konfigurációt üzemeltet, láthatja a két szivattyú használatának összehasonlítását.
A szivattyú állapotának ellenőrzése az applikációban világos áttekintést ad a szivattyú energiafogyasztásáról.
Ha pedig ikerszivattyú elrendezést üzemeltet, láthatja az egyes szivattyúk állapotát és tetszése szerint oszthatja el a terhelést közöttük.
Ellenőrizheti a rendszerben a riasztásokat és figyelmeztetéseket is.
Tehát, ha a Grundfos Eye piros, és a szivattyú leállt, egyszerűen ellenőrizze a Riasztási és Figyelmeztetési funkciót az applikációban, hogy részletes információkat kapjon arról, miért adott riasztást a szivattyú, így pontosabb képet kap arról hogy hol lehet a probléma.
Ha gond van a szivattyúval, ellenőriznie kell a hibakeresési útmutatót.
Továbbá, használhatja a Riasztások és Figyelmeztetések menüt a riasztások nyugtázására.
A következő az ikerszivattyú konfiguráció.
Miután csatlakoztatott két SCALA1 szivattyút, a rendszer automatikusan érzékeli, hogy ez egy ikerszivattyú, és akkor végig kell mennie a kezdeti beállításon.
Ahogy korábban említettük, ez az egyetlen módja az iker konfiguráció beállításának az alapértelmezett beállítások nélkül.
És számos módosítást kell elvégezni a beállításokban.
Először is, itt van az iker üzemmód.
Az alapértelmezett üzemmódban van üzemi/tartalék mód.
Ez lényegében azt jelenti, hogy egyik szivattyú üzemel, a másik pedig készenlétben áll arra az esetre, ha a primer szivattyúval probléma lépne fel.
De a Grundfos GO applikációban módosíthatja az üzemmódot üzemi/támogató módba, ahol ha egy szivattyú nem tudja ellátni a kívánt fogyasztást, a másik is belép, és segíti azt, hogy még több térfogatáramot szolgáltasson.
Így a felhasználó kiválaszthatja, hogy melyik üzemmód felel meg leginkább a telepítésének és az alkalmazásnak.
A következő a szivattyúváltás típus.
Itt választhatja ki a szivattyúk átváltásának módját.
Például, szeretne szivattyút váltani az indítások száma alapján?
Vagy váltakozva használná őket az üzemórák száma alapján?
Ezzel a funkcióval eldöntheti, hogyan szeretné elosztani a munkaterhelést a két SCALA1 szivattyú között.
Beállíthatja az átváltási értéket is.
Szeretné, hogy a szivattyúk például 3 óránként váltsanak?
Vagy cseréljenek minden 5. indításkor? Ezt mind a felhasználó döntheti el.
A GO Remote nélkül, a SCALA1 ikerszivattyú konfiguráció üzemi/tartalék módra áll be és nem lesz lehetőség semmilyen egyéb beállítás módosítására, ez is kiemeli a GO Remote testre szabási lehetőségeinek sorát, amely biztosíthatja, hogy a rendszer pontosan a felhasználó igényeinek megfelelő beállítását.
A modul befejező részében, megnézünk néhány más olyan lehetőséget, amelyet a GO Remote-ban lehet beállítani.
Ezek a funkciók a következők: külső bemenet beállítása, naptárfunkciók, firmware-frissítések, és szervizjelentések.
A SCALA1 csatlakoztatható egy külső bemenethez szivattyú működésének további feltételeként. Egyszerűen csak lépjen be a külső beviteli menübe a Beállítások menüből.
Innen kapcsolhatja a külső bemenetet be és ki.
Figyelmen kívül hagyhatja a normál start/stop feltételeket is, ha azt választja, hogy a szivattyú kizárólag a külső bemenetről üzemeljen.
Ez ismét rávilágít arra, hogy milyen sok testre szabási lehetőséget hoz a GO Remote a SCALA1 szivattyú használatába.
A következő a naptár funkció.
Egyszerűen fogalmazva, ez lehetővé teszi a szivattyú üzemelésének ütemezését, ami különösen hasznos funkció a például a háztartási célú öntözéshez.
Továbbá, ott van a lehetőség a firmware program frissítésére is, közvetlenül a GO Remote-on keresztül.
Ha rendelkezésre áll egy frissítés, értesítést kap a telefonjára, amikor belép az applikációba.
Bár ez általában olyan feladat, amit mondjuk egy szervizlátogatáskor végzünk el, a háztulajdonos valójában alkalmasak arra, hogy saját maguk tegyék meg, egyszerűen a GO Remote letöltésével és csatlakoztatásával a SCALA1 szivattyúhoz.
Végül lehetősége van arra, hogy szervizjelentést generáljon, ha elkészült.
Elküldheti a szervizjelentést közvetlenül az ügyfél e-mail címére, elegáns, kézzelfogható áttekintést nyújtva nekik a SCALA1 szivattyúról, és az elvégzett munkáról.
Ezzel zárjuk a GO Remote és a SCALA1 együttes használatának előnyeit bemutató modulunkat. Köszönjük a figyelmét!