A SCALA1 nyomásfokozó szivattyú működése és használata
Rövid bevezető a SCALA1 nyomásfokozóhoz és a szivattyú kezelőpaneljének áttekintése.
Ha egy komplett nyomásfokozót keres, a Grundfos SCALA1 lehet a válasz a kérdéseire.
Ebben a modulban röviden bemutatjuk a SCALA1 szivattyút, majd részletesen ismertetjük a szivattyú kezelőpaneljét.
Akkor kezdjük is el! A SCALA1 egy teljesen integrált, önfelszívó nyomásfokozó szivattyú, amely háztartási alkalmazásokra készült.
Ez egy egységbe gyűjti össze egy modern nyomásfokozó minden komponensét.
Továbbá, a Bluetooth kompatibilitás révén összekapcsolható a Grundfos GO Remote alkalmazással, így még több testre szabási lehetőséget és bővített funkciókat kínálhat.
Kiegészítheti egy külső 24 V-os digitális bemenettel is a szivattyú vezérlésének extra feltételeként.
Azaz, bővítheti egy tetőtartályban elhelyezett szintkapcsolóval.
Vagy ha a szivattyút háztartási célú öntözésre használják, kiegészítheti egy nedvesség- érzékelő kapcsolóval, ami leállítja a szivattyút a kívánt nedvességszint elérésekor.
Egy külső beviteli lehetőség egyszerűen eszköz a nagyobb kontroll biztosítására.
Végezetül a SCALA1 ikerszivattyú konfigurációt is kínál, ami azt jelenti, hogy két SCALA1 szivattyú összekapcsolható, hogy együtt dolgozzanak, vagy üzemi/tartalék üzemmódban biztonsági szempontok alapján, vagy üzemi/támogató üzemmódban, ha kapacitásnövelés a cél.
Most, hogy megismertük a SCALA1 legfontosabb előnyeit, fordítsuk figyelmünket a kezelőpanel felé.
A SCALA1 megjelenése azonos a már jól ismert testvér a SCALA2 kijelzőjével, amely intuitív, könnyen használható kezelőpanellel van ellátva.
Itt vitathatatlanul a legfontosabb ikon a Grundfos Eye, amely a szivattyú állapotát mutatja.
A folyamatos zöld azt jelenti, hogy a tápellátás be van kapcsolva, de a motor nem jár, mert nincs fogyasztás.
A forgó zöld azt jelenti, hogy a tápellátás be van kapcsolva, és a motor jár, mert egy csap meg van nyitva valahol a rendszerben.
A sárga azt jelenti, hogy a szivattyú leállt, vagy egy külső bemenőjel, vagy egy naptárfunkció miatt, vagy azért, mert az ikerkommunikáció megszakadt.
Végül a piros riasztás pedig azt jelenti, hogy a motor leállt. A szivattyú automatikusan leáll, hogy védje önmagát és a telepítést a károsodás ellen, ami lehet például a száraz futás.
Többet megtudhat ezekről a különféle jelekről és jelentésükről a GO Remote applikációban, vagy a SCALA1 telepítési és üzemeltetési utasításából.
Ami a fizikai gombokat illeti, már csak három maradt: a stop kapcsológomb amely leállítja a szivattyút, a csatlakozás gomb, amelyet akkor használunk, ha egy szivattyút párosítunk a GO Remote applikációval, és a nyugtázó gomb, amely a riasztások törlésére szolgál.
Az alsó három LED ikon a kezelőpanelen a rendszer riasztás három jelzése.
Ezek a riasztások azt jelzik a szárazon futást, illetve a vízhiányt, a maximális üzemidő túllépését, vagy azt, ha szivárgás van a rendszerben.
Ezek az ismeretek tartoztak a SCALA1 és a kezelőpanel alapvető anyagához. Köszönjük, hogy megnézte!