A SCALA1 nyomásfokozó riasztási beállításainak áttekintése
Közelebbi pillantás a kezelőpanelen elhelyezett három riasztásikonra, és a szivattyú riasztási beállításaira.
A Grundfos SCALA1 egy komplett nyomásfokozó.
Ebben a modulban közelebbről is megvizsgáljuk A kezelőpanelen alul elhelyezett három LED ikont.
Ezek a riasztások jelzik a szárazon futást, illetve a vízhiányt, a maximális üzemidő túllépését, vagy, ha szivárgás van a rendszerben.
Érdemes megemlíteni, hogy ezek a riasztások nem feltétlenül jelenti azt, hogy a szivattyú károsodott.
Ez egyszerűen egy jelzés a szivattyúról, amely figyelmezteti a felhasználót, hogy olyan probléma lehet a rendszerben, amellyel foglalkozni kell.
Például, ha villog a szárazon futás riasztás, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a szivattyú nem tud vizet szállítani.
Ez azt is jelentheti, hogy nem kap vizet.
Vizsgáljuk meg közelebbről a szóban forgó három riasztást.
A SCALA1 olyan beépített szárazonfutás elleni védelmet kínál, amely automatikusan leállítja a szivattyút szárazonfutás esetén.
A funkció azonban másképp működik az első feltöltési fázisban, mint az üzemi fázisban.
Ha a SCALA1 észleli, hogy nincs nyomás és áramlás öt percen belül, ha a táplálásra van csatlakoztatva, aktiválódik a riasztás.
Azonban normál működés közben, ez a riasztás mindössze 40 másodperc után bekapcsol, miután érzékeli a nyomás és az áramlás hiányát.
Ezt követően vegyük a maximális üzemidő funkciót.
Ezt beállíthatja a szivattyú beállításakor a GO Remote-ban, de aktiválhatja egy későbbi szakaszban is.
Ha a maximális üzemidő funkciót 30 percre állítja be, a szivattyú 30 percnyi folyamatos működés után leáll, a maximális üzemidő riasztás pedig megjelenik a kezelőpanelen.
Továbbá ez a riasztás leállítja a szivattyú futását is, ha egy nagyobb szivárgás jelentkezik a rendszerben.
A szivárgásokat okozhatja például csőtörés.
A harmadik funkció a szivárgás észlelése.
Ha van egy kis szivárgás a rendszerben, A SCALA1 rendszeresen elindítja és leállítja a működését.
De ha ez túl sokáig folytatódik, ez ciklikus működést eredményez. Szerencsére A SCALA1 el van látva szivárgásfelügyelet funkcióval, amelyet a GO Remote-ban lehet beállítani.
Miután engedélyezte ezt a funkciót, egy fix minta szerint az indítások és leállítások a szivattyút teljesen leállítják, az ikon pedig megjelenik a kezelőpanelen.
Ha a szivárgásfelügyelet funkció le van tiltva, továbbra is látni fogja a rendszerriasztás jelzést a kezelőpanelen, de a szivattyú nem áll le.
A rendszerriasztásokról többet a GO Remote-ban tudhat meg.
Miután megtalálta a probléma forrását, és megszüntette azt, egyszerűen visszaállíthatja a riasztást a nyugtázó gomb megnyomásával a kezelőpanelen, alaphelyzetbe állítással a GO Remote-on keresztül, vagy engedélyezve az automatikus nyugtázási funkciót a GO Remote-ban.
Rövid bevezetőt adtunk a három riasztáshoz, amelyek a kezelőpanelen jelennek meg szárazonfutás vagy vízhiány esetében, a maximális üzemidő túllépését, vagy, ha szivárgás van a rendszerben.
Köszönjük, hogy megnézte!