Itt az ideje a kertek helyes locsolásának! Akár esővizet vagy kúti vizet, akár esővíztartályt vagy ciszternát használ, automatikus vízellátó rendszerrel vízmennyiséget, időt és pénzt takaríthat meg.

Mi a helyes vízellátás és nyomásfokozás lényege? Megfelelő típusú szivattyúrendszerek kellenek! - A Grundfos SCALA1 nyomásfokozó szivattyú professzionális megoldást kínál a kertek öntözéséhez, locsolásához. Ezzel az önfelszívó szivattyúval a kert öntözése teljesen automatikus a beállított nyomás és locsolási harmonogram függvényében, vízforrástól függetlenül. A beépített Bluetooth kommunikáció révén teljes mértékben irányíthatja a szivattyút egy alkalmazás segítségével.

A SCALA1 nyomásfokozó szivattyú egy jobb alternatívát kínál a bevett otthoni vízrendszerekhez.

Kerti öntözés SCALA1 szivattyúval

Az SHK Info fiatal munkatársai a Grundfos SCALA1 nyomásfokozó szivattyút kerti öntözés céljára felszerelték az egyik vevő kertjében és az egész eseményt közzétették a YouTube csatornán.

Tekintsék meg a videót és győződjenek meg SCALA1 sokoldalúságáról!

A SCALA1 szivattyú előnyei


Gyors telepítés
Az 5°-ban elfordítható homlokoldali R1 csatlakozóknak köszönhetően a SCALA1 beszerelése egyszerű, speciális szerszámhasználat nélkül felszerelhető. A szivattyú kompakt, helyigénye kicsi. Az otthoni öntözés néhány megszokott mozdulattal megoldható.


Távvezérlés GO Remote aplikáció segítségével

A szivattyú beállítását a mobil készüléken keresztül, a Grundfos GO Remote alkalmazás segítségével elvégezheti. A funkció lehetővé teszi az egyéni beállításokat, az üzemidő meghatározását és a fogyasztás jobb áttekinthetőségét.


Kompakt felépítés
A SCALA1 teljesen korrózióálló kivitelű és IPX4D kültéri védelmi osztálynak megfelelő minősítést kapott. Így akár kültéri környezetben is használható és az enyhén vastartalmú kútvíz sem okoz gondot a berendezés számára.


Nagyobb teljesítmény - egyszerű ikerszivattyús működés
Ikerszivattyús berendezésként is alkalmazható, mégpedig két SCALA1 szivattyú és kiegészítők (egy alaplap, csapok) segítségével. A beépített ikerszivattyús vezérlés lehetővé teszi két szivattyú csatlakoztatását közös szivattyú vezérléssel akár üzemi/segéd, vagy üzemi/tartalék módban.

SCALA1 alkalmazási területei


Sekély kutak 8 m mélységig
Egy saját kút nagyobb teljesítményű öntözőszivattyút igényel: a SCALA1 akár 14 m³/h szállítási teljesítmény mellet is képes 55 m emelőmagasságig megbízhatóan működni.


Föld feletti esővíztartályok
Föld feletti esővíztartályoknál a SCALA1 berendezés szintén jól oldja meg feladatát csendes üzemmódjának és robusztus felépítésének köszönhetően, ezért a kültéri használata sem jelenthet problémát.


Föld alatti tartályok
Ha már van föld alatti esővíztartálya, egyszerűen csatlakoztathatja hozzá a SCALA1 szivattyút, majd a GO Remote alkalmazásnak köszönhetően egyszerűen és problémamentesen vezérelheti.

SCALA1 VÁSÁRLÁSA

Vásároljon SCALA termékeinkből valamelyik márkakereskedőn keresztül.

Válasszon okosan - válassza az SCALA termékcsaládot

SCALA1 nyomásfokozó szivattyú

A SCALA1 intelligens, nagy teljesítményű nyomásfokozó házi vízellátáshoz. A Bluetooth funkció gondoskodik arról, hogy GO REMOTE alkalmazással együtt a vezérlés egyszerű legyen.

SCALA1 rendszer

A SCALA1 rendszer egy nyomásfokozó lehetőség esővízkezeléshez. Kifejezetten arra tervezték, hogy az esővizet előnyben lehessen részesíteni az ivóvízzel szemben.

SCALA2

A SCALA2 önfelszívó nyomásfokozó szivattyúnk állandó víznyomást biztosít bárhol, bármikor. Az intelligens vezérlés által a SCALA2 teljesítményét az igényekhez igazítja, a vízhűtéses motornak köszönhetően pedig a szivattyú zajszintje alacsony.

Ecademy SCALA1 témakör

Az ECADEMY oktatás felületén bemutatjuk önnek, hogyan alkalmazható a SCALA1 berendezés nyomásfokozáshoz. Ráadásul szó esik riasztás-beállításokról, teljesítmény módhoz tartozó választó kapcsolókról és azokról a vezérlési lehetőségekről is, amelyek a Grundfos GO remote távirányításon keresztül rendelkezésre állnak.