Eset
Amikor a Krakkó Aréna tele van, nézzük meg mik működnek a színfalak mögött
A rendszerek és eszközök helyes megválasztása miatt elfelejthetjük a javítási munkákat.
Ez Európa egyik legnagyobb fedett arénája. A világító, űrhajós megjelenésű épület ad otthont koncertek, műkorcsolya, extrém sportok, harcművészetek, vásárok és még sok más rendezvénynek Krakkó központjában, Lengyelországban. A Tauron Aréna 2014-ben nyílt meg.
Krystian Sobota, a műszaki szolgálatok igazgatója minden nap rengeteg területért felel. Ő felel az arénában lévő emberek kényelméért, biztonságáért- meleg és hideg víz, szellőzés, légkondicionálás, hő, biztonság, tűzvédelmi, szennyvíz - ez az ő feladata.
"Amikor az arénában 15 000 látogató van, sokféle kihívással kell szembenéznünk" - mondja. "Műszaki csapatunk felelős az összes szivattyúrendszer üzemeltetéséért, beleértve az alapvető rendszereket is, amelyek hideg és meleg vizet, megfelelő szellőzést vagy légkondicionálást biztosítanak." Álló rendezvények esetén 22 000 embert tud befogadni az aréna.
"Minden vízvételi pontnak hozzáférhetőnek kell lennie a szünetek során, ezért a szivattyúk legjobb választása rendkívül fontos. Vendégeinknek ki kell tudni használni a teljes víz- és fűtési rendszer előnyeit. "
A megoldás
A projekt indításakor a tervezők mérlegelték, melyik szivattyú lenne a legmegfelelőbb - mondta Krystian Sobota. "Véleményem szerint a piac legjobb szivattyúit választották." Ezek közé tartozott többek között a Hydro Multi-E nyomásfokozó rendszer, a MAGNA3 keringető szivattyúk és a TPE3 szivattyúk. "A Grundfos szivattyúk kiváló eredményeket tudnak elérni, miközben energia- és helytakarékosak."
Sobota csapata használja a Grundfos GO mobilalkalmazást a gyors szivattyúfigyeléshez és adatkezeléshez.
"A felügyeleti rendszer nagyon hasznos," mondja. "Ez magában foglalja az épületfelügyeleti rendszer és a mobil alkalmazásokon alapuló helyi felügyeleti rendszer csatlakozását. Az alkalmazások lehetővé teszik a szivattyúk műszaki paramétereinek közvetlen leolvasását. Ez viszont jelentős időt és energiát takarít meg, ami elengedhetetlen a csarnok teljes működéséhez. "
Eredmény
Amikor az aréna tele van, mindennek működnie kell. "A Grundfos szivattyúk az egyetlen szivattyúk a világon, amelyek teljes specifikációkat és műszaki paramétereket biztosítanak, hogy minden víz- és HVAC rendszer megfelelő működését biztosítsák" - mondja.
Hozzáteszi, hogy a Grundfos szivattyúk használata jelentős energiamegtakarítást biztosít, különösen olyan nagyszabású rendezvények során, amelyek megkövetelik, hogy az arénában a víz hatékony és fenntartható legyen. "A Grundfos szivattyúk használata jelentősen csökkenti az energiafogyasztást, jelentős költségeket takarít meg cégünknek, és csökkenti a karbantartási költségeket." A helyes rendszer- és eszközválasztás miatt a javítások elfelejthetők, és óriási hatékonyságot jelent a hatékony karbantartási gyakorlat, "mondja Krystian Sobota. . "Grundfos szivattyúk használatakor egyedül a rendszeres ellenőrzés szükséges."