Eset

Az új Grundfos hidraulika csökkenti az eltömődési problémákat és segít a szennyvíz mozgatás iránti bizalom kiépítésében

Amikor Hollandiában a Vechtstromen-i Vízügyi Hatóság felépített egy új szennyvíz szivattyú állomást, akkor az új Nyitott S-tube® járókereket építették be egy SE szivattyúba a megbízható működés érdekében..

Vechtstromen egy regionális vízügyi hatóság Hollandia keleti országrészében. Vízkezelési területén belül 23 középméretű város található. Az üzemeltetési és karbantartási részleg 106 szivattyú állomást és 23 szennyvízkezelő üzemet üzemeltet. Le kellett bontaniuk egy régi szivattyú állomást és lecserélték azt egy új, úgynevezett ’Erica’ állomásra. 


Az eset leírása:

Az eldugult szennyvíz szivattyúk sokba kerülnek a közműveknek. Amellett, hogy munkát kell befektetni a szivattyúk megtisztításához, az eldugulás gyakran a szennyvízhálózat megbízhatatlan működéséhez vezet, sőt akár a környezetbe történő túlfolyással is járhat

A régi állomásnál az 1987-ből származó szivattyúk életciklusuk végén voltak. Havonta több alkalommal, és a hetente többször előforduló nagy esőzések heteiben is eldugultak. Minden egyes eldugulás alkalmával szét kellett szerelni és ki kellett takarítani a szivattyúkat. A szivattyú állomás lecserélése 2018-ra volt beütemezve. Az új szivattyúkkal szemben követelmény volt, hogy dugulásmentes működjenek és minimális legyen a 25 évre vetített minimális életciklus költségük.

Az állomás üzemeltetéssel foglalkozó csapat a továbbiakban már nem akarta kidobni a pénzt egy régi technológiára, ezért a Grundfos hollandiai értékesítési csapatához fordultak egy megbízhatóbb és tartós megoldás érdekében.

Az elégedett üzemeltetésért felelős menedzser, Ivo ten Brinke (jobb oldalon), körbe vezeti az érdeklődőket az új szivattyú állomáson.


A megoldás

Az ’Erica’ szivattyú állomás tökéletes hely  volt arra, hogy a bevessük a Grundfos új Nyitott S-tube® járókerekét; amely egy vezető hidraulikai technológiát testesít meg, és amely magas szintű üzemi megbízhatóságot és tartósságot biztosít, magas szintű áram-víz hatékonysággal és magas szintű szervizelhetőséggel .

A helyzet tanulmányozása után, a helyszínt, a szivattyú állomás jellemzőit is figyelembe véve és a vízminőséget észben tartva, a Grundfos leszállított egy Nyitott S-tube® járókerékkel felszerelt SE szivattyút a régi szivattyú állomásból eredő dugulási problémákhoz hasonló gondok megelőzése érdekében.

A Grundfos 18,5 kW SE szivattyúk nedvesen beépítésűk a szivattyú állomásban.


Az eredmény

Az új szivattyú állomás 2020 szeptemberében kezdte meg működését és az eredmények lenyűgözőek, mivel a Nyitott S-tube® járókerekekkel felszerelt új Grundfos szivattyúk telepítése óta ezidáig egyetlen dugulási esemény sem fordult elő, és nem volt szükség be nem tervezett szerviz kihívásokra sem. Ez igen jelentős eredmény a régi szivattyúk által megkövetelt heti három-négy órás szervíz beavatkozásokhoz képest.

“Eddig az SE szivattyúk körülbelül 1000 órát működtek, és nem volt szükség beavatkozásra,” mondta Ivo ten Brinke, üzemeltetésért felelős menedzser, Vechtstromen. “Szivattyúinkat évente ellenőrizzük, és amennyiben az új járókerekes szivattyú továbbra is ilyen jól fog üzemelni, akkor nagyon érdekel bennünket, hogy milyen lesz az állapota a kopó alkatrészeknek.”

A szivattyúk változó sebességű meghajtóval működnek.

Kapcsolódó termékek

Keresse meg a Grundfos e témához kapcsolódó termékeit.

Egyéb kapcsolódó esetek

Olvassa el a Grundfos megoldásból profitáló ügyfelektől származó történeteket.

Egyéb kapcsolódó cikkek és betekintések

Keressen kapcsolódó cikkeket a Grundfos researchand isights segítségével.