Eset
Integrált megoldás keverőkörökhöz - Intelligens keverőkörök felhőalapú felügyelettel
Sokkal egyszerűbb egy ilyen keverőkört teljes megoldásként használni ahelyett, hogy minden egyes alkatrészt külön-külön kellene megtervezni és telepíteni. „A vezérlőegység és a szivattyú közötti zökkenőmentes együttműködés szintén hatalmas előny.
„A hőszolgáltatás szempontjából kulcsfontosságú számunkra, hogy pontosan nyomon tudjuk követni és folyamatosan optimalizálni tudjuk üzemeink működését. Ezért már korán elkezdtünk innovatív megoldásokat keresni a keverőkörökhöz“ – mondja Alexander Grafe, az OVE Property Supply with Efficient Use of Energy műszaki igazgatója. A közepes méretű energetikai fővállalkozó cég átfogó megközelítést alkalmaz, amikor a városrészek innovatív és fenntartható módon történő energiaellátásáról van szó, és már több mint 450 ingatlannal rendelkezik országszerte.
Az OVE még 2017-ben ismerte meg a MIXIT-et, a Grundfos keverőköri megoldását. „Az integrált szivattyúvezérléssel ellátott minden-az-egyben megoldás volt az, amire pontosan szükségünk volt“ – emlékszik vissza Alexander Grafe. „Egy vásáron beszéltünk a Grundfos képviselőjével, és nem sokkal később már meg is valósítottuk az első MIXIT-es projektünket.“ Ez jelenleg több mint 30 üzemben működik. Az OVE most a legújabb MIXIT generációt használja, amit a Grundfos 2021 tavaszán kezdett forgalmazni.
Referencia ingatlan a legújabb MIXIT generációval
Az első OVE projekt, amely az új MIXIT generációt használja, egy Bad Rothenfelde-i lakótelep, amelyet a kivitelező-szolgáltató referenciaként is használ. A 2021-ben elkészült ingatlanban nyolc lakóegység található, a 2022-es második építési fázisban pedig további nyolc egységet terveznek. Az energiaellátási technológiát már mind a 16 lakóegységhez megtervezték.
A hőt elsősorban egy gázüzemű CHP egység állítja elő. A 70-85 Celsius fokos leválasztott hőt fázisváltó tároló segítségével puffereljük, így biztosítva a CHP egység optimális élettartamát. Az egységek táplálása alacsony hőmérsékletű körből történik, amelyet úgy terveztek, hogy az egész évben 45/35 fokon tartsa az előremenő/visszatérő hőmérsékletet. Ennek érdekében minden egységnek saját átadóállomása van padlófűtési elosztóval és egy kombinált elektromos átfolyós fűtőegységgel, amely támogatja a használati víz melegítését csúcsterheléskor.
Keverőkör a térfogatáram beállításához
A Grundfos MIXIT keverőkör biztosítja, hogy a térfogatáram a tápkör szintjére csökkenjen. Ehhez a 60-70 fokos áramláshoz hozzáadják a táphálózatból származó visszatérő áramlás egy részét. A visszatérő áramlás hőmérséklete kb. 25-30 fok, a tápkör szükséges hőmérséklete pedig kb. 40/45 fok.
„Természetesen sokkal egyszerűbb egy ilyen keverőkört teljes megoldásként használni ahelyett, hogy minden egyes alkatrészt külön-külön kellene megtervezni és telepíteni“ – mondja Alexander Grafe. „A vezérlőegység és a szivattyú közötti zökkenőmentes együttműködés pedig hatalmas előny. A vezérlőegység vezérli a szivattyú működését, és használja annak érzékelőit is. Mindössze a vezérlőegységet kell paraméterezni, nem pedig az egyes részegységeket. A lényeg az, hogy ez a megoldás rendkívül megkönnyíti a térfogatáram pontos beállítását és az optimális delta T (az előremenő és a visszatérő hőmérséklet különbsége) megtalálását a hatékony működés érdekében.“
Felügyelet az új felhőalapú megoldással
Az üzemet távolról, a vállalat központjának vezérlőterméből felügyelik. Ennek érdekében a legújabb MIXIT generáció saját RJ45 bemenettel van felszerelve, amely lehetővé teszi a keverőkör felügyeletét a Grundfos felhőalapú megoldása, a BuildingConnect segítségével. A platformot olyan kisebb ingatlanok fűtési rendszerének felügyeletére, vezérlésére és működtetésére használják, amelyek nem rendelkeznek átfogó épületfelügyeleti technológiával. Míg a fontos funkciók a MIXIT standard verziójában is használhatók, a funkciók teljes köréhez a vezérlőegység szoftverfrissítése szükséges.
„A felhőalapú megoldás fontos előrelépést jelent a keverőkörök esetében“ – mondja Alexander Grafe. „A régebbi modellek esetében a GENIbus protokollt használtuk az adatok eléréséhez. A felhőalapú megoldással most már csak egy aktív internetkapcsolatra van szükségünk ahhoz, hogy a gyárban lévő műszerfalon keresztül vizuálisan hozzáférjünk a keverőkör összes adatpontjához.“
Az OVE nemcsak az új üzemekben, hanem a régi üzemek korszerűsítése során is a legújabb MIXIT technológiát tervezi alkalmazni. „A minden-az-egyben megoldás már több tucat üzemben bizonyított számunkra, jelenti ki Alexander Grafe. Csökkenti a tervezési és telepítési költségeket, könnyen kezelhető, és maximális ellenőrzést biztosít a keverőkör működése felett. A legújabb generáció felhőalapú felügyeleti megoldása jelentős fejlesztés, ami még vonzóbbá tette a koncepciót az üzemük következetes optimalizálására törekvő üzemeltetők számára.“
A felhőalapú megoldás fontos továbbfejlesztést jelent a keverőkörök esetében. Mindössze egy aktív internetkapcsolatra van szükségünk ahhoz, hogy a gyárban lévő műszerfalon keresztül vizuálisan hozzáférjünk a keverőkör összes adatpontjához.