Eset
Egy gyár optimalizálja a távfűtést a MIXIT intelligens szabályozóval
Envases Europe A/S a dániai Odense-ben, konzervdobozokat gyárt az élelmiszeripar és italgyártás számára. Fő épületeit először az 1950-es években építették. Ez három fűtéskazánt és egy gázüzemű melegvízkazánt foglalt magában. 2020-ban a vállalat úgy döntött, hogy leállítja kazánjait, és csatlakozik a városi távfűtési rendszerhez.
Most már a legapróbb részletekig szabályozhatjuk a fűtési rendszerünket.
Daniel Bagger, létesítményfelügyelő, Envases Europe A/S
Továbbá, az Envases újra akarta hasznosítani a termelés során keletkező hőt. Egy extra fémnyomósorral bővítette a gyártást, amely – más gyártósorokkal együtt –, több hőt termelt, mint amennyit az Envases 100 000 négyzetméteres létesítményében fel tudott volna használni. Ezért a vállalat kialakított egy hővisszanyerő rendszert. A termelés során keletkező, fel nem használt többlethőt visszaküldenék a távfűtőműbe, és az odensei polgárok javára fordítanák.
„Be kellett látnunk, hogy a 140 Celsius-fokos melegvízzel működő gázfűtés a csőrendszereinkben nem volt korszerű" – mondja Henrik Knudsen, az Envases Europe létesítmény- és karbantartási vezetője. „Odense pedig különösen jól működő távfűtőművel rendelkezik, így természetes volt számunkra, hogy ezt az utat válasszuk.
A megoldás
A távfűtéssel és a hővisszanyeréssel egyre nagyobb lett a hőszabályozás iránti igény. A fűtési rendszerek és zónák eltérő igényeket támasztanak a térfogatáram és a hőmérséklet iránt. Az egyes épületzónák térfogatáramának és hőmérsékletének szabályozása egy szivattyúból, szelepekből és érzékelőkből álló keverőkörökkel történik.
„Rájöttünk, hogy az összes keverőkörünk meglehetősen régi” – mondja Henrik Knudsen. „Szükségünk volt valamire, ami a legmodernebb technológiát képviseli – és ezt keresve megtaláltuk a MIXIT-et. A MIXIT egy olyan egység, amely a korábbihoz képest teljesen új módon képes szabályozni a keverőkört, amit eddig többé-kevésbé kézzel kellett vezérelnünk az egész üzemben. Most már van egy intelligens szabályozásunk, amely a MIXIT beépített terepi buszain keresztül csatlakozik az automatizált épületirányítási rendszerünkhöz, adatot és szabályozást biztosítva a MANGA3 szivattyúról és a MIXIT egységről egyaránt. Ezáltal ellenőrizni és optimalizálni tudjuk az összes keverőkört a gyártócsarnokokban, raktárakban és irodahelyiségekben – mindezt anélkül, hogy valaha is embert kellene küldenünk az alkalmazáshoz, ezáltal emberi erőforrásokat takarítunk meg."
A MIXIT egységek átveszik az irányítást a felhasználók által meghatározott alapjelektől. Így tudják biztosítani, hogy a lehető legtöbbet hozzák ki a fűtési rendszerükből.
„Az egy dolog, hogy beépítettük a MIXIT-et a teljes épületirányítási rendszerünkbe” – mondja Daniel Bagger, a létesítményfelügyelő. Az pedig egy másik dolog, mondja, hogy a MIXIT a Grundfos GoRemote alkalmazáson keresztül is konfigurálható – ami különösen akkor hasznos, ha a keverőkörök nehezen elérhető helyen vannak – például magas mennyezetről lógva, vagy létrán felfelé, stb. „Technikusaink nagyon gyakran használják a GoRemote-ot. Ez azt jelenti, hogy már nem kell meglátogatnunk az egyes keverőköröket. Már csak egy Bluetooth-kapcsolatnak kell elérhető közelségben lennie. Ezután csatlakozunk a MIXIT-hez az okostelefonunkkal, és onnan állítjuk be a dolgokat."
„Mivel közvetlenül a távfűtési rendszerhez kapcsolódunk, nagyon-nagyon odafigyelünk a térfogatáramunkra – és különösen a visszatérő hőmérsékletre, mert ez határozza meg a számlát a távhőszolgáltatónál" – mondja Daniel Bagger. „Ez azt is jelenti, hogy amikor kialakulnak bizonyos zónáink itt az üzemben, ahol rossz visszatérő vízhőmérsékletet regisztrálunk, akkor ezekre az adatpontokra beépített korlátozókat programozhatunk, ami azt jelenti, hogy a MIXIT 30-35 °C-on szabályozza a hűtést. Ezzel nagyon elégedettek vagyunk, és ez azt jelenti, hogy a legapróbb részletekig tudjuk szabályozni a rendszert.
A végeredmény
Az Envases magas, vörös téglából épült kéményét már nem használják. „Ez régen Odense jellegzetes építménye volt” – mondja Daniel Bagger. „De egy korszak véget ért. Végeztünk a gáztüzelésű kazánokkal. Végeztünk a légkörbe történő káros kibocsátással. Átálltunk a távfűtésre. És sokkal zöldebb cég lettünk. Lehetnénk még ennél is jobbak – és ebben a jövőben a MIXIT sokat segíthet nekünk."
A MIXIT egységek lehetővé teszik az Envases Europe számára, hogy évente 23 gigawattórát (GWh) hasznosíthasson újra, ami 1300 dán háztartás által évente felhasznált hőmennyiségnek felel meg. A vállalat emellett 14 GWh-t takarít meg a hővisszanyerő rendszerrel, ami évente mintegy 3000 tonna CO2-kibocsátás megtakarítását jelenti.
A távfűtésre és hővisszanyerésre való teljes átalakítás – a 35 MIXIT egységgel, néhány új Magna3 szivattyúval, elektromos szekrényekkel és egyebekkel együtt – várható megtérülési ideje 1,5 év.
„Büszkeséggel tölt el, hogy képesek vagyunk teljes mértékben kihasználni a maradékhőnket – hogy nem pazaroljuk el, és nem küldjük a szabadba, a madaraknak" – mondja Henrik Knudsen. „Ezt a projektet nagyon rövid idő alatt és nagyon kevés erőforrás felhasználásával valósítottuk meg – mindössze három főre, és egy tanácsadó cégre volt szükség, ahol kiszámolták az energiamegtakarítást. Igazi öröm, hogy ez ilyen rövid idő alatt megvalósítható.
A Grundfos szolgáltatása:
A Grundfos 35 MIXIT egységet szállított az Envases fűtőrendszerhez. A MIXIT-ek újragondolják a hagyományos keverőkör koncepció egész ötletét. Az egység (minden-az-egyben) a keringetőszivattyúval (az Envases esetében a Grundfos MAGNA3) együtt teljes megoldásként működik. Tudjon meg többet a Grundfos MIXIT-ről.