Eset
Könnyű BMS integráció MIXIT-tel
A Grundfos MIXIT segítségével a Grundfos új szerbiai gyára képes maximalizálni a hatékonyságot és a kényelmet.
A Grundfos MIXIT egy minden-az-egyben keverőkör megoldás, amely növeli az épület energiahatékonyságát. A szerbiai Indjijában található Grundfos gyár bővítési projektje során a MIXIT-et egyszerűen és zökkenőmentesen integrálták a meglévő BMS rendszerbe, a MIXIT és a Grundfos MAGNA3 szivattyúk számos paraméterének teljeskörű ellenőrzése mellett.
A kibővített gyár teljes mértékben üzemképes és LEED Gold minősítéssel rendelkezik, így megfelel a Grundfos víz- és energiatakarékos fenntarthatósági törekvéseinek.
A helyzet
Mint minden Grundfos építési projekt esetében, itt is világosan meghatározott víz- és energiatakarékossági célokat tűztünk ki, fenntarthatósági ambícióinkkal összhangban. A LEED tanúsítvánnyal együtt példamutatóan szerettük volna megvalósítani a saját technológiánkat a fenti célok elérése érdekében.
Az új gyár HVAC rendszerének középpontjában ezért a Grundfos MIXIT, a mi minden-az-egyben keverőkör megoldásunk áll, amely a nagy hatékonyságú Grundfos szivattyúkkal kombinálva teljeskörű vezérlés és valós idejű felügyelet révén optimalizálja az energiafelhasználást.
A hatékonyság és a kényelem maximalizálásához kulcsfontosságú volt, hogy a MIXIT megoldás zökkenőmentesen integrálódjon és kommunikáljon a gyár meglévő BMS-ével, a Sauter Vision Center-rel (SVC).
„Ha az egyik oldalon nagyszerű tervezők, a másikon pedig kiváló fejlesztők állnak, az mindenki számára előnyös helyzet. Örülünk a Sauterrel való együttműködésünknek és a lehetőségnek, hogy bebizonyítsuk, hogy a BMS integrációja a MIXIT-tel valóban olyan egyszerű, mint ahogyan azt elképzeltük.
A megoldás
A tervezés korai szakaszában a Grundfos dániai központjának termékszakértői együttműködtek a helyi létesítménygazdálkodással a HVAC-rendszer és az optimális MIXIT megvalósításának megtervezésében.
Ez az egyesített Grundfos csapat ezután találkozott a Sauter fejlesztőivel, akik egyetlen délutáni ülés alatt teljes mértékben megértették a MIXIT megoldást és az integrációs folyamathoz szükséges lépéseket.
Az ezt követő hat hónap alatt telepítették és üzembe helyezték a számos Grundfos MAGNA3 szivattyút és MIXIT vezérlőegységet tartalmazó HVAC rendszert.
Kilenc különböző méretű MIXIT egységet elepítettek: egyet-egyet a padlófűtéshez és az irodai radiátorokhoz, és további hetet a légkezelő egységekhez. A MIXIT egységeket a Sauter fejlesztőcsapata integrálta az SVC BMS-be, a kommunikáció ebben az esetben Modbus RTU rendszeren keresztül történt. A MIXIT beépített terepi buszával a Modbus TCP és a BACnet (MS/TP vagy IP) kommunikációra is fel van készítve.
A rendszerbe összesen 28 MAGNA3 és 27 TPE energiatakarékos keringető szivattyút telepítettek, sokat közülük ultraprémium hatásfokú IE5 motorral. A MAGNA3 szivattyúk és a MIXIT egységek, valamint a BMS között számos adatpont kerül vezeték nélkül átvitelre – ami egyedülálló megoldás a szivattyúk és a vezérlő közötti zökkenőmentes kommunikációra egyetlen beszállítótól.
A Grundfos MIXIT integrálása a Sauter Vision Center BMS-be rendkívül egyszerű volt. Nagy hatással van ránk a MIXIT, a nyitott kommunikáció és a számos vezérelhető paraméter.
A végeredmény
A MIXIT és a BMS összekapcsolása nagyon egyszerű folyamat volt az épületautomatikás cég számára, amit a Grundfos csapata és a Sauter szakértő fejlesztői közötti pozitív párbeszéd és szoros együttműködés még inkább megkönnyített.
Több felhasználóbarát adatparaméter, például a hőmérséklet, az áramlás, a korlátozó funkciók stb. mostantól a BMS-en keresztül felügyelhető és vezérelhető – a paraméterek egy részét a szivattyúk vezeték nélkül, azaz további kommunikációs modulok beszerzése nélkül, továbbítják.
A BMS-en keresztül az üzemvezető minden üzemi helyiségben képes minden egyes alapjelet ellenőrizni, hogy optimális kényelmet biztosítson a kollégák számára az összes adminisztrációs és termelési területen.
Új üzemünkben természetesen szerettük volna a legjobban kihasználni a nagy hatékonyságú Grundfos technológiánkat. Most a LEED Gold minősítésű gyárunkban jelentős energia-, víz- és költségmegtakarítást érünk el – és teljes ellenőrzést biztosítunk kollégáink optimális kényelme érdekében.
A MIXIT rendszer könnyen üzembe helyezhetőnek és kivitelezhetőnek bizonyult, továbbá naptár- és ütemezési funkciókkal is vezérelhető, ami a riasztási funkciók rendszerével együtt több órányi karbantartási időmegtakarítást tehet lehetővé.
A gyárbővítés mára teljesen működőképes és LEED Gold minősítéssel rendelkezik, így teljesíti a tervezési fázisban kitűzött szigorú víz- és energiatakarékossági célokat. A tanúsító szervezet a státusz eléréséhez hozzájáruló jelentős tényezőként emelte ki a MIXIT-et.
Grundfos által szállított berendezések:
- 6x MIXIT 32-16 R NRV a gyártási területen az AHU-khoz
- 3x MIXIT 25-10 R NRV az étkezdében az AHU-hoz, az irodai radiátorokhoz és a padlófűtéshez
- 28x MAGNA3 nedvestengelyű keringető szivattyú (17 változat)
- 27x TPE2egyfokozatú, in-line centrifugál szivattyú (12 változat)
- A HVAC mellett egy komplett Grundfos vízkezelő rendszert is telepítettek