Vodič s uputama

Kako prethodno napuniti tlak u integrirani tlačni spremnik SCALA2

Pogledajte ovaj videozapis i saznajte kako prethodno napuniti tlak u integrirani tlačni spremnik SCALA2

Provjera tlaka predpunjenja

Grundfos preporučuje podešavanje tlaka predpunjenja u integriranom tlačnom spremniku SCALA2 tijekom ugradnje, nakon čega slijedi godišnja provjera. To je zato što svi tlačni sustavi sa zračnim ekspanzijskim posudama zahtijevaju odgovarajući tlak predpunjenja za optimalan rad. Neodržavanje odgovarajućeg tlaka predpunjenja može dovesti do problema kao što su bučan rad, promjenjiv tlak, povećan rizik od oštećenja i veća potrošnja energije.

Korak 1: Zaustavite i ispustite tlak iz sustava

Zaustavite SCALA2 pritiskom na tipku STOP. Kako biste ispustili tlak iz sustava, zatvorite dovodnu cijev i ili otvorite slavinu da ispustite sav preostali tlak iz sustava ili odvojite crpku od cijevi.

Korak 2: Prilagođavanje tlaka zraka

Odvijte poklopac ventila za zrak na tlačnom spremniku. Upumpavajte zrak dok se ne postigne potreban tlak koji treba biti 70 % zadane vrijednosti/željenog tlaka pražnjenja (pogledajte tablicu u nastavku za optimalne postavke tlaka predpunjenja spremnika). Ponovno postavite i čvrsto zategnite poklopac ventila za zrak.

Korak 3: Ponovno otvorite dovodni ventil i ponovno pokrenite SCALA2

Ponovno otvorite ventil za zatvaranje dovoda i uključite SCALA2.

Optimalna postavka tlaka predpunjenja spremnika – Bar(Psi)

Grundfos savjetuje osiguravanje optimalnog tlaka predpunjenja prilikom ugradnje crpke, postavljanjem tlaka na 70 % zadane vrijednosti/željenog tlaka pražnjenja i nikada iznad toga. SCALA2 se isporučuje sa zadanim tlakom predpunjenja od 1,8 bara/26 psi zbog transportnih propisa i sa zadanom točkom od 3 bara/44 psi, što je optimalan tlak pražnjenja za većinu kućanstava. Pravilan tlak predpunjenja treba prilagoditi u skladu sa zadanom vrijednošću prilikom ugradnje.

Ostalo kako voditi