Artikl

Održivost kroz inovativna, digitalna rješenja

Inovacija je uvijek bila ključni dio Grundfosa. Godinama smo preispitivali način na koji pristupamo sustavima grijanja, ventilacije i klimatizacije (HVAC) i sustavima vodoopskrbe – i danas imamo crpke koje su vrlo blizu vrhunskoj učinkovitosti.

Međutim, možemo ići još dalje, prihvaćanjem digitalizacije i kretanjem prema inteligentnim, povezanim rješenjima.

Povezivost je pokretač cjelokupne digitalizacije

Kako bi ostvarili pravi benefit od digitalizacije i povećali održivost poslovanja, naši uređaji moraju biti povezani. Iz tog razloga mijenjamo proizvodnu strategiju i želimo se usredotočili na postupno ukidanje proizvodnje crpki s fiksnom brzinom i potpuni prelazak na e-crpke.

Slijedimo povezanost i izvan naših vlastitih rješenja jer nitko kao pojedinac ne može riješiti globalne probleme vodoopskrbe i klimatskih promjena. Moramo surađivati s pravim partnerima kako bismo razvili inovativna, prilagođena rješenja za naše kupce.

Zato je ključni dio našeg inovacijskog procesa uključivanje naših kupaca tijekom različitih faza razvoja.

Objašnjeno u 60 sekundi: Distribuirana inteligencija u HVAC sustavima

Danas je većina HVAC sustava dizajnirana s jednom glavnom crpkom - međutim postoji pametniji način. Pogledajte film i saznajte kako distribuirana inteligencija eliminira potrebu za jednom glavnom crpkom - implementacijom manjih, pomoćnih crpki u cijeloj zgradi koje se automatski prilagođavaju i rade prema zahtjevima u stvarnom vremenu.

Podaci vam mogu pomoći u uštedi energije

Instalirani zajedno s učinkovitim novim uređajima, sustavi za upravljanje energijom u kućama i zgradama mogu omogućiti uštedu energije od 20% do 30%. U biti, što više podataka imamo, to više i bolju analitiku možemo dobiti.

Vjerujemo da moramo uzeti cjelovitu perspektivu sustava, kombinirajući visoko učinkovite crpke, pametne kontrole i digitalne platforme koje međusobno komuniciraju kako bi optimizirale potrošnju u stvarnom vremenu.

Pogledajte film kako I saznajte na koji način radimo na razvoju inovativnih, digitalnih rješenja koja mogu pomoći u smanjenju potrošnje energije u poslovnim zgradama.

Povezani proizvodi: Saznajte više o našim pametnim crpkama 

Istražite sve detalje, dokumentaciju i specifikacije Grundfos pametnih crpki.