Artikl
Dokazana pouzdanost u svim uvjetima odvodnje
Grundfos je proširio asortiman SL crpki za odvodnju otpadnih voda s veličinama okvira 56 u rasponu od 18,5 kW do 41 kW, 50 Hz, koje su sposobne podnijeti više brzine protoka nego ranije. Veći opseg crpki je razvijen za pouzdan i učinkovit rad, čak i u najtežim uvjetima odvodnje značajno smanjujući OPEX. Uz inovativnu Open S-tube® hidrauliku radnog kola, crpka je idealna za crpljenje otpadnih voda sa srednjom do ekstremnom koncentracijom vlakana i suspendiranih čvrstih materija. Zahvaljujući svom kompaktnom dizajnu, lako zamjenjuje većinu crpki za odvodnju otpadnih voda uz minimalno potrebno podešavanje sustava.
Kada su crpke za odvodnju otpadne vode u pitanju, pouzdanost i učinkovitost su od najvećeg značaja. Kako bi se osigurala najveća operativna učinkovitost, nova serija SL crpki opremljena je komponentama IE4 motora i inovativnim Open S-tube® radnim kolom. Dostupne u širokom spektru varijanti materijala, kao što su lijevano željezo, nehrđajući čelik i bijelo željezo sa visokim sadržajem kroma, crpke se mogu prilagoditi specifičnim okruženjima u kojima će raditi. Dalje, novi asortiman je razvijen kroz napredne kompjuterske simulacije i prošao je opsežna testiranja u laboratorijama, kao i u stvarnim instalacijama kako bi se dokazala pouzdanost u teškim uvjetima odvodnje.
Kako aplikacije za vodovode generalno imaju veliku potrebu za održavanjem, prošireni asortiman SL crpki dizajniran je tako da osigura jednostavno servisiranje i uključuje komponente koje se lako mijenjaju ukoliko je potrebno. Crpke su samočisteće, što znači da su u stanju ukloniti vlakna, čvrste materije i mulj u vodi i nastaviti sa radom, čak i u izazovnim uvjetima. Isporučuju se s kompletnim spektrom senzora za praćenje stanja, što vam omogućuje preventivno održavanje kako bi se sprječili neočekivani zastoji, zaštitila crpka i osigurao dug životni vijek.
Radna kola koja se mogu rezati olakšavaju ispunjavanje određene radne točke i obezbjeđuju visoku učinkovitost na cijeloj radnoj krivulji. Sa specijalno dizajniranim SmartTrim-om, tvornički podešen zazor radnog kola može se održavati jednostavnim zatezanjem vijaka za podešavanje, bez potrebe za demontažom crpke.
Sve u svemu, ovo značajno smanjuje troškove održavanja, potrošnju energije i ukupne troškove investicije, kao emisiju CO2.