Artikl

Operativni rizici u sustavima za podizanje tlaka vode

Loša kontrola postupka podizanja tlaka može oštetiti crpke i prouzročiti curenje iz cijevi. Vremenom to može dovesti do prekomjerne potrošnje vode, spiralnih troškova, pa čak i poplava u zatvorenim prostorijama. No postoji način da preuzmemo kontrolu i izbjegnemo te rizike u sustavu za povišenje tlaka - kompaktne, sve u jednom SCALA crpke.

Pogledajte video zapis i saznajte kako možete izbjeći operativne rizike u svezi sustava za podizanje tlaka u kućanstvima



Operativni rizici sustava za podizanje tlaka

Crpke za podizanje tlaka nisu dizajnirane za rad bez vode. Ali upravo se to može dogoditi ako spremnik vode radi prazan ili ako je opskrba vodom iz gradskog vodovoda nedovoljna. To će vjerojatno uzrokovati pregrijavanje crpke i eventualni kvar.

Propuštanje vode iz cijevi u sustavu može uzrokovati štetu u kući, a u najgorim slučajevima rezultirati poplavom u zatvorenom prostoru. Čak i toalet ili vrta slavina koji cure mogu trošiti značajne količine pitke vode i smanjiti životni vijek crpke ako ostanu neprimijećeni. To može stvoriti kumulativne troškove za vlasnike kuća, kako u popravcima imovine tako i velikim računima za vodu.



Crpka projektirana inteligentnim dizajnom

Crpka za povišenje tlaka koja može detektirati ove operativne rizike također može reagirati kako bi ih izbjegla. Grundfos SCALA1 i SCALA2 ugrađene su s nekoliko značajki za zaštitu uređaja za povišenje tlaka. Upozorenja prikazana na upravljačkoj ploči (SCALA2) i u aplikaciji Grundfos GO (SCALA1) mogu obavijestiti korisnika o problemima u sustavu na koje treba obratiti pažnju. Primjerice, alarm rada na suho će pokazati nedovoljnu opskrbu vodom prije nego crpka radi na suho. Na taj se način problemi mogu prije riješiti nego što nanesu bilo kakvu štetu.

Ugrađene značajke zaštite na SCALA crpkama:

  • Protu-cikliranje: deaktivira crpku ako otkrije znakove manjeg propuštanja u sustavu ili slavine koja nije u potpunosti zatvorena.
  • Zaštita od rada na suho: deaktivira crpku i upozorava korisnika na nedostatak vode u instalaciji kako bi se spriječilo oštećenje crpke.
  • Maksimalno vrijeme rada: deaktivira crpku nakon određenog vremena, smanjujući rizik od curenja tijekom rada kućanskih uređaja. Za SCALA1 vremensko razdoblje se može podesiti putem aplikacije Grundfos GO.

SCALA crpka daje vam ugrađene funkcije koje osiguravaju optimalnu radnu sigurnost i udobnost u cijelom domu, štedeći novac za pretjeranu potrošnju vode i sprječavajući oštećenja imovine. Ova crpka je konstruirana uporabom inteligentnog dizajna.

Srodni proizvodi

Pronađite proizvode Grundfosa koji se odnose na ovu temu.

Doznajte više

Od odabira prave crpke za povišenje tlaka do razumijevanja SCALA sustava alarma: prođite naše besplatne mrežne ECADEMY tečajeve za potpuni uvod u povišenje tlaka vode u kućanstvu i asortiman SCALA.

Prijavite se i budite u tijeku s novim proizvodima, alatima, treninzima i događajima