Artikl

Upoznajte se s inteligentnim rješenjima

Potražnja za pametnim HVAC proizvodima cvjeta. Budite ispred krivulje za fantastične prodajne mogućnosti.
 

Činjenice o pametnim proizvodima

Instalateri prijavljuju sve veću potražnju za pametnim proizvodima; u HVAC-u više nego u drugim kategorijama.

70% instalatera očekuje da će morati steći vještine programiranja za pametne instalacije u zgradama.

30% instalatera smatra da je većina pametnih rješenja za zgrade jednostavna za ugradnju.


Krajnji korisnici žele pametne proizvode za veće uštede energije

Više od udobnosti i jednostavnosti korištenja, kupci žele uštedu energije. Pomozite svojim kupcima da to i dobiju.

 

Pametni proizvodi, bolji sustavi grijanja

Jeste li znali da je 200 milijuna cirkulatora širom svijeta neučinkovito? Samo zamjena starog cirkulatora može uštedjeti do 75% energije.

Možete napraviti veliku razliku u ostvarivanju ovoga i pozitivno utjecati na račun za struju svojih kupaca i na europsko okruženje.

Izvor: USP Marketinška konzultantska tvrtka B.V. (2022.), Europski nadzornik za mehaničku ugradnju Q3 2022. Tromjesečni telefonski razgovori sa 650 registriranih tvrtki za ugradnju HVAC-a i vodoinstalatera podijeljenih na 6 glavnih europskih tržišta.