Artikl
Je li vaš tlak vode nizak ili sustav za povišenje tlaka previše bučan?
Ne možete isprati šampon ili dobiti pouzdanu temperaturu za tuširanje? Puni li se vaš zahod puni presporo ili su vaše cijevi za vodu ili crpke previše bučne? S vremenom takve smetnje mogu ugroziti udobnost u domu. Srećom, postoji rješenje za poboljšanje tlaka vode i sustava vodoopskrbe kućanstava - SCALA crpke iz Grundfosa.
Kako poboljšati tlak vode
Niski tlak vode može produljiti vrijeme potrebno za ponovno punjenje wc spremnika. Također može uzrokovati da temperature tuširanja variraju između vrućeg ključanja i hladnog smrzavanja. Osim što vam nije ugodno živjeti s time, to može uzrokovati probleme s uređajima kao što su perilice rublja ili perilice posuđa.
Utvrđivanje uzroka
Ako se sustav za povišenje tlaka opskrbljuje vodom iz gradskog vodovoda ili plitkog bunara, može doći do fluktuacija ili čak do nepostojećeg tlaka iz gradskog vodovoda. Ako vam opskrba vodom dolazi iz krovnog spremnika ili probojnog spremnika uzdignutog od razine tla ili ispod, tlak vode možda neće biti dovoljan za adekvatnu opskrbu svih slavina i uređaja. U tom slučaju niski tlak vode možete poboljšati pomoću uređaja za povišenje tlaka. U suprotnom, iz slavina neće teći voda.
Bučni sustavi za podizanje tlaka?
Buka iz vodovodnih cijevi ili crpke za povišenje tlaka može biti neugodna za vas i vaše susjede. U većini slučajeva bučne cijevi ukazuju na probleme u vodovodnom sustavu. Budući da se buka lako prenosi putem sustava sustava i komponenti, može biti teško identificirati izvor problema. Međutim, najčešći razlozi su loša tehnologija crpke ili neodgovarajuće upravljanje crpkom. Sustavi sa starijim centrifugalnim crpkama koje koriste motore hlađene ventilatorom, primjerice, mogu stvarati vibracije, rezultirajući s više buke. Neučinkovite crpke koje rade neprekidno, čak i kada se ne koristi voda ili loše ugrađene crpke za podizanje tlaka koje nisu pričvršćene za pod, mogu izazvati vibracije i buku u sustavu.
Poboljšajte udobnost u vašemu domu s Grundfos-ovim pojačivačem tlaka
Grundfosova obitelj SCALA crpki integrira sve komponente u jedan kompaktni uređaj za povišenje tlaka koji uključuje crpku, spremnik, senzor i nepovratni ventil.
SCALA1 i SCALA2 koriste najmoderniju inteligentnu tehnologiju hlađenja vode kako bi smanjil3 buku i vibracije. Tijekom tipične uporabe SCALA1 emitira > 55 dB (A), dok SCALA2 emitira <47 dB (A). Smanjenje od 6 dB (A) će zapravo zvučati kao da se buka prepolovila. Za usporedbu, većina perilica posuđa emitira oko 46-60 dB tijekom uobičajene uporabe.
Ukoliko želite vrhunski komfor i inteligentne funkcije koje prilagođavaju svoje izvedbe kućanstvu, odaberite SCALA2, našu premijum crpku koja smanjuje buku na minimum i osigurava savršen tlak vode.
Budite inspirativniji
U Grundfos laboratoriju istražujemo uobičajene probleme koji se pojavljuju u sustavima za povišenje tlaka i kako ih prevladati. Istražite više problema s kojima smo suočeni u našim člancima u nastavku.
Srodni proizvodi
Pronađite proizvode Grundfosa koji se odnose na ovu temu.
Doznajte više
Od toga kako odabrati pravu crpku za povišenje tlaka do toga kako poboljšati tlak vode: prođite naše besplatne mrežne ECADEMY tečajeve za potpuni uvod u povišenje tlaka vode u kućanstvu i asortiman SCALA.
Prijavite se i budite u tijeku s novim proizvodima, alatima, treninzima i događajima