Zamijenite pumpu za grijanje sada i uštedite do 195 eura godišnje – bez gubitka vaše udobnosti.

Predstoji zamjena 20 milijuna pumpi. A tvoj?

U vremenima klimatske krize i vrtoglavih cijena energije, ušteda je više nego razumno rješenje. Ali mnoge mogućnosti uštede zahtijevaju ograničenja i gubitak komfora u svakodnevnom životu - tuširanje hladnom vodom, isključivanje grijanja ili sjedenje u mraku navečer. Ovo je ušteda energije na teži način!

Ali postoji i drugi način. Na primjer, zamjenom jednog od najvećih gutača energije u kući: pumpe za grijanje. Prema Saveznom udruženju njemačke industrije grijanja, oko 20 milijuna ovih pumpi je zastarjelo i treba ih zamijeniti širom Njemačke. Ovakva mjera uštede ima tri prednosti: Radi odmah, isplati se za vrlo kratko vrijeme i nije povezana s gubitkom vaše udobnosti. I to je ušteda – na pametan način.



Dva iznimna broja povezana sa zamjenom grijanja

Velika ušteda troškova. S obzirom na to da stare pumpe za grijanje obično rade punim kapacitetom i troše više od dobro poznatih gutača energije kao što su hladnjaci ili električni štednjaci. Sa sadašnjim cijenama struje realno možete uštedjeti oko 195 eura godišnje.

Pomažete klimi. Moderna cirkulacijska pumpa se uvijek prilagođava stvarnim potrebama i znatno je ekonomičnija. Vlasnici kuća na navedeni način mogu smanjiti potrošnju energije i povezane emisije za oko 85%.


 

i pametno uštedite energiju

Uređaji koji učinkovito štede umjesto starih gutača struje 

Moderne pumpe za grijanje prave razliku. Stari uređaji obično imaju samo jednu razinu snage i ne prilagođavaju se stvarnim potrebama. Često dolaze s godišnjom potrošnjom od 400 do 600 kWh. Najnovije visokoučinkovite pumpe se, s druge strane, automatski i kontinuirano prilagođavaju zahtjevima za grijanje i stoga imaju udio od samo 50 do 100 kWh na vaš račun za struju. U prosjeku, to predstavlja uštedu u rasponu od 80 do 90%.

Troškovi s kojima možete upravljati – i koji se brzo amortiziraju

Sa sadašnjom cijenom struje, godišnja ušteda može iznositi i do 195 eura. Ako to usporedite s potrebnom investicijom od oko 600 eura za novu pumpu, prednost je kristalno jasna: zamjena se isplati poslije tri godine. Preračunato na prosječan životni vijek od 15 godina, ušteda je čak 2.700 eura. A tu je i državno financiranje za optimizaciju grijanja - tako da je investicija još isplativija. 

Želite još više uštedjeti? Učinite to hidrauličkim balansiranjem! 

Međutim, postoji još veći potencijal za uštedu u okviru vašeg sustava grijanja. Zato što mnogi sustavi nisu hidraulički uravnoteženi. To znači da radijatori blizu kotla primaju previše topline, dok oni dalje premalo. Tako se gubi energija. Čitav sustav je savršeno prilagođen hidrauličnom ravnotežom, tako da se kao rezultat troši do 15% manje energije i istovremeno povećava udobnost života. Moderne pumpe za grijanje kao što je ALPHA2 omogućavaju instalateru izvršiti hidrauličko balansiranje na veoma inovativan način zahvaljujući integriranoj funkciji.  

Uradite to na pametan način - Uštedite energiju zamjenom pumpe.

Metoda bez napora, s malim ulaganjem i velikim (učinkovitim) profitom.

Ušteda je obvezna - pa zašto čekati?

Od 1. listopada 2022. godine na snazi je novi Pravilnik o osiguravanju opskrbe energijom putem srednjoročnih efektivnih mjera (EnSimiMaV). On obvezuje sve operatere sustava grijanja na plin da provjere svoj sustav u roku od 24 mjeseca i da otklone sve otkrivene neučinkovitosti. Ovo vrijedi i za pumpe za grijanje. Za vlasnike kuća to znači sljedeće: S obzirom na to da će zamjena svakako uskoro biti obvezna, zašto ne biste odmah počeli štedjeti? I ono što također govori u prilog tome da što prije zakažete termin sa svojim vodoinstalaterom je sljedeće: Ako planirate zamjenu za proljeće ili ljeto, ne morate čak ni da se smrzavate tijekom kratkog razdoblja konverzije!

Pumpa za uštedu: ALPHA2 

ALPHA2 tvrtke Grundfos je visoko učinkovita cirkulacijska pumpa s kontrolom brzine za male i srednje zgrade. Karakterizira ga jednostavna montaža i jednostavno rukovanje. Također podržava jednostavno hidrauličko balansiranje putem povezane aplikacije, koju instalater može koristiti za dodatnu optimizaciju vašeg kruga grijanja i tako ga učiniti još ekonomičnijim.