Slučaj
Nova Grundfos hidraulika smanjuje probleme sa začepljenjem i pomaže u izgradnji pouzdanog rukovanja otpadnim vodama
Kada je Uprava za vode Vechtstromen u Nizozemskoj izgradila novu crpnu stanicu za otpadne vode, ugradili su novi S-tube® rotor u SL crpku, kako bi osigurali pouzdan rad.
Vechtstromen je regionalna uprava za vode na istoku Nizozemske. Unutar njihovog područja upravljanja vodama nalaze se 23 grada srednje veličine. Odjel za operacije i održavanje vodi 106 crpnih stanica i 23 postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda. Jedna stara crpna stanica morala je biti srušena i zamijenjena je novom pod nazivom 'Erica'.
Situacija
Začepljene crpke za otpadne vode su vrlo skupe za komunalna poduzeća. Osim radova potrebnih za čišćenje crpki, začepljenje često dovodi do nepouzdanog rada u mreži otpadnih voda, pa čak i do prelijevanja u okoliš.
Crpke na staroj postaji, iz 1987. godine, bile su na kraju svog životnog ciklusa. Do začepljenja je dolazilo nekoliko puta mjesečno, a u tjednima s jakom kišom i do nekoliko puta tjedno i svaki put je ovo zahtijevajući demontažu i čišćenje. . Zamjena crpne stanice bila je predviđena za 2018. godinu. Nove crpke morale su zadovoljiti sljedeće zahtjeve: bez začepljivanja i uz minimalne troškove životnog ciklusa tijekom 25 godina.
Operativni tim više nije želio bacati novac na staru tehnologiju, pa su se obratili Grundfos prodajnom timu u Nizozemskoj za pouzdanije i trajnije rješenje.
Rješenje
Crpna stanica 'Erica' bila je savršeno mjesto za predstavljanje Grundfos novog Open S-tube® rotora; vodeće hidraulične tehnologije koja osigurava visoku operativnu pouzdanost i trajnost, visoku učinkovitost i visoku razinu upotrebljivosti.
Nakon proučavanja situacije, razmatranja lokacije, karakteristika crpne stanice i s obzirom na kvalitetu vode, Grundfos je isporučio SL crpku opremljenu Open S-tube® rotorom kako bi se izbjegli problemi začepljenja poput onih iz stare crpne stanice.
Rezultat
Nova crpna stanica počela je s radom u rujnu 2020. godine, a rezultati su bili impresivni. Od ugradnje novih Grundfos crpki opremljenih Open S-tube® rotorima, do sada, uopće nije bilo začepljenja niti potrebe za bilo kakvim neplaniranim servisnim intervencijama. To je vrlo impresivno u usporedbi s tri do četiri servisne intervencije tjedno sa starim crpkama.
"Do sada su SL crpke radile oko 1000 sati, a intervencija nije bila potrebna", kaže Ivo ten Brinke, viši procesni operater, Vechtstromen. "Provodimo godišnji pregled naših crpki, a ako crpka s novim rotorom nastavi raditi na ovaj način, vrlo smo zainteresirani vidjeti u kakvom su stanju istrošeni dijelovi u to vrijeme.”