Slučaj

Tvornica optimizira daljinsko grijanje pomoću MIXIT inteligentne kontrole

Envases Evropa A/S (Odense, Danska) proizvodi limenu ambalažu za industriju hrane i pića. Glavni objekti ove tvornice izgrađeni su još 1950. To je uključivalo tri kotla za grijanje i još jedan plinski kotao za proizvodnju tople vode. U 2020. kompanija je odlučila obustaviti rad svojih kotlova i povezati se na gradski sustav daljinskog grijanja.

Sada možemo kontrolirati naš siustav za grijanje do najmanjih detalja.
Daniel Bagger, Supervisor postrojenja, Envases Europe A/S

Osim toga, Envases je želio ponovo iskoristiti toplinu koja se generira u proizvodnji.. Dodatna proizvodna linija za tiskanje na metalu je sa drugim proizvodnim linijama, generirala više topline nego što bi Envases mogao iskoristiti u svom ogromnom objektu veličine 100.000 kvadratnih metara. Zbog toga je kompanija dodala sustav za obnavljanje topline. Svaka dodatna, neiskorištena toplina nastala u proizvodnji vraća se u gradski sustav daljinskog grijanja i koristi građanima Odense.

„Morali smo priznati da plinsko grijanje sa 140 stupnjeva Celzijusa tople vode u našim cjevovodima nije bilo u najnovijem stanju“, objašnjava Henrik Knudsen, menadžer postrojenja i održavanja u kompaniji Envases Europe. „Odense ima posebno kvalitetno vođeno postrojenje za daljinsko grijanje, tako da je prirodno što smo odabrali ovakvo rješenje".



Rješenje

Povećana je potreba za kontrolom topline zbog sustava daljinskog grijanja i povrata topline. Sustavi za grijanje i različite zone u objektu imaju i različite zahtjeve za protokom i temperaturom. Kontrola protoka i temperature za svaku zonu u objektu vrši se hidrauličkom petljom za miješanje, koja se sastoji od crpke, ventila i senzora.

„Shvatili smo da su sve naše hidrauličke petlje za miješanje prilično stare“, objašnjava Henrik Knudsen. „Trebalo nam je nešto sa najsuvremenijom tehnologijom – i u tom smislu pronašli smo MIXIT. MIXIT je jedinica koja može regulirati hidrauličku petlju sa miješanjem na posve nov način, tamo gdje smo navikli da ih više ili manje treba ručno kontrolirati u cijeloj tvornici. Sada imamo inteligentnu kontrolu koja je povezana sa našim automatiziranim sustavom upravljanja objektima preko integriranih polja u MIXIT-u, koja pružaju podatke i kontrolu iz MANGA3 crpke i MIXIT jedinice. Na ovaj način možemo kontrolirati i optimizirati sve hidrauličke petlje sa miješanjem u proizvodnim halama, skladištima i poslovnim prostorima - sve bez potrebe za slanjem čovjeka na teren što uveliko štedi ljudske resurse.“

MIXIT jedinice preuzimaju kontrolu od zadanih postavki koje su definirali korisnici. Na taj način može se obezbijediti maksimum iz toplinskih sustava.

„Jedna je stvar što smo integrirali MIXIT u naš kompletan sustav upravljanja objektima“, kaže Daniel Bagger, nadzornik objekta. Druga stvar koja je vrlo značajna je to što se MIXIT može konfigurirati pomoću aplikacije Grundfos GoRemote – što je posebno korisno kada se hidrauličke petlje za miješanje nalaze na teško dostupnim mjestima – npr. kada vise sa visokog stropa i sl. „Naši tehničari jako puno koriste GoRemote. To znači da više ne moramo provjeravati svaku hidrauličku petlju za miješanje. Sada samo trebamo biti u dometu Bluetooth veze. Zatim se povezujemo s MIXIT-om našim pametnim telefonima i jednostavno prilagođavamo parametre.“

„Pošto smo direktno povezani sa sustavom daljinskog grijanja, fokusirani smo na protok – a posebno na povratnu temperaturu, jer to u najvećoj mjeri utječe na naš račun za grijanje“, kaže Daniel Bagger. „To takođe znači da kada imamo određene zone u kojima registriramo nisku temperaturu povratne vode, možemo programirati ugrađene limitere na ovim točkama, što znači da će MIXIT regulirati hlađenje na 30 do 35 stupnjeva C. Zaista smo zadovoljni tim, jer to znači da možemo kontrolirati sustav do najmanjih detalja.“

Dvije ugrađene petlje za miješanje s Grundfos MIXIT i MAGNA3 crpkom u Envasesu.



Rezultat

Dimnjak na Envasesu se više ne koristi. „Ovo je nekada bila ikona za Odense“, priča Daniel Bagger. „Jednoj eri je došao kraj. Završili smo sa plinskim kotlovima. Isto tako smo završili sa zagađenjem okoliša iz ovog postrojenja. Prešli smo na daljinsko grijanje i postali ekološki osvještena kompanija. MIXIT nam može pomoći da u budućnosti još više poboljšamo naše poslovanje.”

MIXIT jedinice omogućavaju Envases Europe recikliranje 23 gigavat sati (GWh) godišnje, što odgovara količini topline koju koristi 1.300 danskih domaćinstava godišnje. Kompanija takođe štedi 14 GWh iz sustava za oporavak topline, što znači oko 3.000 tona emisije CO2 sačuvanih tijekom godine.

Kompletna rekonstrukcija sustava daljinskog grijanja i iskorištene otpadne topline – zajedno sa 35 MIXIT jedinica, nove Magna3 crpke, električni ormari i još mnogo toga – imaju očekivano vrijeme otplate od 1,5 god.

„Ponosan sam što u potpunosti možemo iskoristiti našu preostalu toplinu“, kaže Henrik Knudsen. „Završili smo ovaj projekat za vrlo kratko vrijeme i korištenjem vrlo malo ljudskih resursa – tim se sastojao od samo tri čovjeka i konsultantske kompanije koja je napravila matematički proračun uštede energije. Zadovoljstvo je kada se takav projekat može realizirati u tako kratkom vremenu.“

Instaliranje MIXIT-a uz pomoć MAGNA3 cirkulacijske crpke za Envases HVAC sustav.



Isporučeni Grundfos proizvodi:

Grundfos je isporučio 35 MIXIT jedinica za Envases sustav grijanja. MIXIT jedinice u potpunosti mijenjaju ideju tradicionalnog koncepta hidrauličkih petlji za miješanje. Sve-u-jednom jedinica radi sa cirkulacijskom crpkom (u slučaju Envasesa Grundfos MAGNA3) kao kompletno rješenje. Pročitajte više o Grundfos MIXIT jedinici.  

Ostali povezani slučajevi

Pročitajte srodne priče kupaca koji su također imali koristi od Grundfos rješenja.

Srodne primjene

Pronađite aplikacije iz Grundfosa koje se odnose na ovu temu.

Srodni proizvodi

Pronađite proizvode Grundfosa koji se odnose na ovu temu.