Οδηγός

Πώς να ενοποιήσετε το MIXIT στο σύστημα αυτοματισμού σας;

Ένα Σύστημα Διαχείρισης Κτιρίων (BMS) ή ένα Σύστημα Αυτοματισμού Κτιρίων (BAS) σας επιτρέπει να ελέγχετε, να παρακολουθείτε και να βελτιστοποιείτε τα συστήματα στο κτίριό σας - συμπεριλαμβανομένων συστημάτων HVAC, φωτισμού, ισχύος, πυρόσβεσης, ασφάλειας κ.λπ.  Η αναβάθμιση CONNECT σάς δίνει τη δυνατότητα να συνδέσετε εύκολα το MIXIT σε ένα BMS/BAS μέσω του ενσωματωμένου fieldbus για BACnet και για Modbus.

Τα πλεονεκτήματα της προσθήκης του MIXIT στο BMS σας

Η ενοποίηση του MIXIT είναι απλή, χάρη στην ενσωματωμένη συνδεσιμότητα και τον ενοποιημένο ελεγκτή θερμοκρασίας που απαιτεί μία μόνο σύνδεση για ολόκληρο το σύστημα. Αποκτάτε πρόσβαση σε πολλά χρήσιμα δεδομένα που σας προσφέρουν ακόμα βαθύτερη διάγνωση του συστήματός σας.

Πλεονεκτήματα:

- Γρήγορη και εύκολη ενοποίηση με μία σύνδεση.
- Δεν απαιτούνται δευτερεύοντες ελεγκτές, καθώς το MIXIT είναι ένας έξυπνος ελεγκτής θερμοκρασίας.
- Εύκολη βελτιστοποίηση ενέργειας χάρη σε 100+ σημεία δεδομένων
- Η ενσωματωμένη εφεδρική λειτουργία αποτρέπει τους χρόνους εκτός λειτουργίας

Grundfos EICA - το έξυπνο εργαλείο επιλογής για τεχνικούς EICA

Το εργαλείο Grundfos EICA προσφέρει στους τεχνικούς EICA εκτενείς και συναφείς πληροφορίες για την ενοποίηση αντλιών σε συστήματα SCADA & BMS μέσω επικοινωνίας δεδομένων.

Θέλετε περισσότερα έγγραφα για το MIXIT;

Κατεβάστε τα έγγραφα για τα ModBus και BACnet και τον οδηγό για την ενοποίηση του MIXIT σε ένα σύστημα αυτοματισμού.

Έγγραφα BACnet IP για το MIXIT

Αυτό το λειτουργικό προφίλ προϋποθέτει ότι ο αναγνώστης είναι εξοικειωμένος με την εκκίνηση και τον προγραμματισμό των συσκευών BACnet. Ο αναγνώστης πρέπει να διαθέτει βασικές γνώσεις του πρωτοκόλλου BACnet και των τεχνικών προδιαγραφών. Προϋποθέτει επίσης την ύπαρξη ενός υφιστάμενου δικτύου BACnet IP.

Έγγραφα BACnet MS/TP για το MIXIT

Αυτό το λειτουργικό προφίλ προϋποθέτει ότι ο αναγνώστης είναι εξοικειωμένος με την εκκίνηση και τον προγραμματισμό των συσκευών BACnet. Ο αναγνώστης πρέπει να διαθέτει βασικές γνώσεις του πρωτοκόλλου BACnet και των τεχνικών προδιαγραφών. Προϋποθέτει επίσης την ύπαρξη ενός υφιστάμενου δικτύου BACnet MS/TP.

Έγγραφα Modbus RTU για το MIXIT

Αυτό το λειτουργικό προφίλ προϋποθέτει ότι ο αναγνώστης είναι εξοικειωμένος με τη θέση σε λειτουργία και τον προγραμματισμό των συσκευών Modbus. Ο αναγνώστης πρέπει να διαθέτει βασικές γνώσεις του πρωτοκόλλου Modbus και των τεχνικών προδιαγραφών. Προϋποθέτει επίσης την ύπαρξη ενός υφιστάμενου δικτύου Modbus RTU.

Έγγραφα ModBUS TCP για το MIXIT

Αυτό το λειτουργικό προφίλ προϋποθέτει ότι ο αναγνώστης είναι εξοικειωμένος με τη θέση σε λειτουργία και τον προγραμματισμό των συσκευών Modbus. Ο αναγνώστης πρέπει να διαθέτει βασικές γνώσεις του πρωτοκόλλου Modbus και των τεχνικών προδιαγραφών. Προϋποθέτει επίσης την ύπαρξη ενός υφιστάμενου δικτύου Modbus TCP.

Οδηγός ενοποίησης MIXIT

Αυτό το έγγραφο περιγράφει τον τρόπο ενοποίησης του MIXIT σε ένα σύστημα αυτοματισμού μέσω των πρωτοκόλλων fieldbus για Modbus ή για BACnet

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για την Ενοποίηση του MIXIT

Αυτό το έγγραφο απαντά σε συχνές ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο ενοποίησης του MIXIT σε ένα σύστημα αυτοματισμού.

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το MIXIT;

Έχετε περισσότερες ερωτήσεις για το MIXIT ή χρειάζεστε βοήθεια για την ανάπτυξη μιας εφαρμογής MIXIT; Απλώς συμπληρώστε τη φόρμα και ένας από τους ειδικούς μας θα επικοινωνήσει μαζί σας σύντομα.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Είτε θέλετε να αγοράσετε ένα προϊόν είτε απλώς αναζητάτε συμβουλές από έναν ειδικό της Grundfos, είμαστε πρόθυμοι να σας βοηθήσουμε να αξιοποιήσετε απόλυτα τη λύση άντλησής σας! Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν χρειάζεστε υποστήριξη.