Αρθρο

Αυξήστε την ευφυϊα των κτηρίων, μειώστε την κατανάλωση ενέργειας

Η όλο και αυξανόμενη αστικοποίηση του κόσμου συμβάλλει στην κατανάλωση σημαντικών ποσοτήτων ενέργειας. Η ζήτηση για ψύξη σε παγκόσμιο επίπεδο διπλασιάστηκε μέσα στα τελευταία 20 χρόνια. Και το νερό και η ενέργεια πάνε μαζί. Σήμερα, σε γενικές γραμμές, οι αντλίες νερού ευθύνονται για μία τεράστια ποσότητα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο - αλλά με πιο ενεργειακά αποδοτικές λύσεις αντλιών, αυτή η ποσότητα μπορεί να μειωθεί σημαντικά.

Όπως γνωρίζουμε, αυτή η αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην κλιματική αλλαγή. Σε ορισμένα μέρη, η κλιματική αλλαγή έχει ως αποτέλεσμα φαινόμενα μεγάλης ξηρασίας, ενώ σε άλλα οι επιπτώσεις στο κλίμα μας προβλέπεται ότι θα προκαλέσουν 30% μεγαλύτερες βροχόπτωσεις, γεγονός που θα οδηγήσει σε πολύ μεγάλες πλημμύρες καθώς επίσης και σε διείσδυση ακάθαρτων και θαλασσινών υδάτων που θα μολύνουν τα υπόγεια ύδατά μας επηρεάζοντας έτσι την ποιότητα του νερού. Οι πλημμύρες επηρεάζουν περίπου 250 εκατομμύρια ανθρώπους σε παγκόσμιο επίπεδο και προκαλούν ζημίες 40 δισεκατομμυρίων USD σε ετήσια βάση.

Υπάρχουν πολλές διαθέσιμες έξυπνες λύσεις νερού, αλλά δυστυχώς δεν εφαρμόζονται με την ίδια ταχύτητα που βλέπουμε να εφαρμόζονται οι ηλιακές και αιολικές τεχνολογίες στον τομέα της ενέργειας. Κατά συνέπεια, στα εμπορικά κτήρια πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην υπεύθυνη κατανάλωση νερού και στις ενεργειακά αποδοτικές λύσεις για να καταπολεμήσουμε τις κλιματικές αλλαγές που αντιμετωπίζουμε.

Γεγονότα

Εκπομπές και κλιματική αλλαγή

Η παραγωγή ενέργειας είναι υπεύθυνη για το 80% των εκπομπών CO2 - διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην κλιματική αλλαγή.

Πηγή: Ηνωμένα Έθνη για το Νερό

Κατανάλωση ενέργειας

Η κατανάλωση ενέργειας για την ψύξη χώρων έχει σχεδόν διπλασιαστεί από το 2000

Πηγή: Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, 2018

Αντλίες και κατανάλωση

Επί του παρόντος, οι αντλίες καταναλώνουν μία τεράστια ποσότητα ηλεκτρικής ισχύος στον κόσμο.

Πηγή: Ευρωπαϊκή Ένωση - Έγγραφο Εργασίας των Υπηρεσιών της Επιτροπής

Εφαρμογή με σκοπό - και μεγάλα αποτελέσματα

Οι έξυπνες λύσεις είναι διαθέσιμες κι έτοιμες να εφαρμοστούν. Αυτές οι λύσεις μπορούν να ωφελήσουν ριζικά τόσο την ανθρωπότητα όσο και τον πλανήτη μας. Έτσι, σε μία προσπάθεια να μειώσουν τη χρήση ενέργειας και νερού καθώς και να αυξήσουν την απόδοση, αυτοί οι πελάτες και οι πόλεις προχώρησαν σε σημαντικές αλλαγές - και είχαν σημαντικά αποτελέσματα.

Κτήρια στο Ντουμπάι εξοικονομούν μέχρι και 80% ενέργεια με απλή αντικατάσταση αντλιών

Το μόνο που χρειάστηκε ήταν δυσαρεστημένοι ένοικοι για να γίνει ο συνδυασμός μεταξύ του πώς μπορείς να αναθμίσεις ενεργειακά ένα κτήριο και να ανταποκριθείς παράλληλα στο στόχο που έχει θέσει μία κυβέρνηση για τη βελτίωση της χρήσης της ενέργειας. Σε συνδυασμό με τα φιλόδοξα σχέδια μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας, η Grundfos εφάρμοστε μία απλή λύση που κατέληξε να χρηματοδοτήσει η ίδια την όλη επένδυση.

Η ενεργειακή αναβάθμιση αντλιών για μία αναπτυσσόμενη πόλη φέρνει αποτελεσματικότητα

Στην Qujiang της Κίνας, η παροχή νερού βασιζόταν ανέκαθεν στη βαρύτητα - ωστόσο η αστικοποίηση αποτέλεσε μία νέα πρόκληση. Αυτό που ξεκίνησε ως ένα έργο για τη βελτίωση της απόδοσης των αντλιών έφερε πλεονεκτήματα - όπως εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι και 33% και αξιόπιστη παροχή νερού.

Σταθμός αντλίας αντιμετωπίζει χρόνια προβλήματα πλημμυρών και βελτιώνει την ποιότητα ζωής στην Semarang

Υποφέροντας από σαρωτικές πλημμύρες, η ινδονησιακή πόλη Semarang δημιούργησε μία ισχυρή, μοναδική λύση σε συνεργασία με την Grundfos για να προφυλάττει στους πολίτες της από τις πλημμύρες. Δείτε πώς ο σταθμός άντλησης της Semarang έδωσε λύση στο πρόβλημα πλημμυρών για το κεντρικό τμήμα της πόλης που αντιμετώπιζε τα μεγαλύτερα προβλήματα.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Για να κάνουμε μια θετική αλλαγή, πρέπει να δράσουμε τώρα. Επισκεφθείτε τους παρακάτω συνδέσμους για να μάθετε περισσότερα και να ανακαλύψετε τρέχουσες λύσεις για βιομηχανίες και κατασκευαστές καθώς και έξυπνες λύσεις αντλιών της Grundfos.