Αρθρο
Η ενεργειακή απόδοση είναι το κλειδί για πιο βιώσιμα εμπορικά κτίρια
Πρέπει επειγόντως να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζουμε και λειτουργούμε τα κτίριά μας. Επειδή τα κτίρια αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας – στην πραγματικότητα, τα περισσότερα κτίρια χρησιμοποιούν μεταξύ 20 και 50% περισσότερη ενέργεια από ό,τι είναι απαραίτητο. Και αυτά τα ποσοστά συμπεριλαμβάνουν ακόμη και τις νέες κατασκευές ή τα πρόσφατα ανακαινισμένα κτίρια.
Αλλά πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί να αλλάξει – και ότι εξακολουθούν να υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια. Όλα ξεκινούν με έξυπνες λύσεις που δίνουν τη δυνατότητα για πιο ενεργειακά αποδοτικά συστήματα HVAC και νερού.
Η ενεργειακή απόδοση είναι ζωτικής σημασίας για ένα βιώσιμο μέλλον
Όπως το θέτει ο διευθύνων σύμβουλός μας Bent Jensen, μπορούμε να πετύχουμε τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια μόνο αν μειώσουμε τη χρήση ενέργειας. Και σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, η ενεργειακή απόδοση είναι το πρώτο όπλο στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
Οι λύσεις που χρειαζόμαστε είναι ήδη διαθέσιμες σήμερα. Τώρα, το μόνο που χρειάζεται είναι να αρχίσουμε να τις υλοποιούμε σε μεγάλη κλίμακα σε κτίρια σε όλο τον κόσμο.
Επίτευξη πραγματικής προόδου μέσω συνεργασιών
Πιστεύουμε ακράδαντα στις δυνατότητες της ενεργειακής απόδοσης – και είμαστε υπερήφανοι για την πρόοδο που έχουμε σημειώσει, καθώς γίναμε η πρώτη εταιρεία λύσεων νερού στον κόσμο που πέτυχε έναν επικυρωμένο στόχο SBTi.
Εργαζόμαστε επίσης για τη σταδιακή κατάργηση των παραδοσιακών αντλιών σταθερής ταχύτητας, προχωρώντας προς ενεργειακά αποδοτικές ηλεκτρονικές αντλίες με μετατροπέα συχνότητας που διασφαλίζουν τη λειτουργία της αντλίας μόνο όταν χρειάζεται.
Αυτή είναι μία μόνο από τις πρωτοβουλίες που συνθέτουν τον χάρτη της πορείας μας προς την καινοτομία – αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας. Γι’ αυτό θέλουμε να φέρουμε κοντά ιδιοκτήτες ακινήτων, σχεδιαστές, συμβούλους, εργολάβους, φορείς εκμετάλλευσης και προμηθευτές.
Δείτε την ταινία και μάθετε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε για να εξαλείψουμε ένα σημαντικό μέρος της ενέργειας που καταναλώνουν τα συστήματα νερού και HVAC σε πολλά κτίρια – χωρίς κανείς να το αντιληφθεί.