Αρθρο

Μεγιστοποιήστε την εξοικονόμηση ενέργειας και μειώστε το λειτουργικό κόστος με έναν ενεργειακό έλεγχο

Δείτε την ταινία και μάθετε πώς ένας ενεργειακός έλεγχος Grundfos μπορεί να ωφελήσει εσάς και τα εμπορικά κτίριά σας.

Συχνά, η αναβάθμιση του συστήματός σας και η εφαρμογή νεότερων, εξυπνότερων και αποδοτικότερων αντλιών μπορεί να συμβάλει στη μείωση της χρήσης ενέργειας, του λειτουργικού κόστους και των εκπομπών CO2 – και με έναν ενεργειακό έλεγχο από την Grundfos, μπορείτε να μάθετε ακριβώς πόσο.

Οι τιμές αυξάνονται, η παροχή είναι αβέβαιη και η ανάγκη για σοβαρή δράση για το κλίμα είναι πιο επείγουσα από ποτέ. Η κατανάλωση ενέργειας ευθύνεται για το 73% των παγκόσμιων εκπομπών CO2 – γι' αυτό και η βελτιστοποίηση της ενέργειας στα κτίρια έχει τη δυνατότητα να κάνει πραγματική διαφορά. 

Από πού, λοιπόν, αρχίζουμε; Από τις αντλίες. Καταναλώνουν πολλή ενέργεια – και γενικά, αξίζει να αντικαταστήσετε αντλίες παλαιότερες των 10 ετών. Συχνά, μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια της τάξης του 50-70%.

Παρ’ όλα αυτά, μπορεί να είναι δύσκολο να δικαιολογήσετε την αντικατάσταση όλων των υφιστάμενων αντλιών σας. Πόσο μπορείτε πραγματικά να εξοικονομήσετε; Πώς σταθμίζετε το κόστος επένδυσης έναντι του χρόνου απόσβεσης; Στην Grundfos, μπορούμε να σας δώσουμε μια εύκολη απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις. Με την Ενεργειακή Βελτιστοποίηση που διαθέτουμε, προσφέρουμε διάφορα εργαλεία που μπορούν να σας βοηθήσουν να μάθετε πόση ενέργεια μπορείτε να εξοικονομήσετε στα κτίριά σας.

Ενεργειακός Έλεγχος

Ο Ενεργειακός Έλεγχος χρησιμοποιεί τα δεδομένα αντλίας που αναγράφονται στην πινακίδα. Περιλαμβάνουν την παροχή, το μανομετρικό ύψος και την ισχύ του κινητήρα της αντλίας, μαζί με την ηλικία της αντλίας και τις ώρες λειτουργίας της. Το πλεονέκτημα του Ενεργειακού Ελέγχου έγκειται στη γρήγορη διαδικασία συλλογής των απαραίτητων δεδομένων για τον προσδιορισμό της δυνητικής εξοικονόμησης.

Προηγμένος Ενεργειακός Έλεγχος

Ο Προηγμένος Ενεργειακός Έλεγχος χρησιμοποιεί πραγματικά δεδομένα αντλίας, όπως παροχή, μανομετρικό ύψος και ισχύ κινητήρα αντλίας, μαζί με την ηλικία της αντλίας και τις ώρες λειτουργίας της. Τα δεδομένα λαμβάνονται από τον εξοπλισμό μέτρησης του ίδιου του πελάτη ή από το Σύστημα Διαχείρισης Κτιρίων ή από σημειακές μετρήσεις. Το κύριο πλεονέκτημα είναι ότι χρησιμοποιούνται πραγματικά δεδομένα που σχετίζονται με την αντλία, τα οποία δίνουν μια πιο ακριβή ματιά στις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας. Πρόκειται για μια σχετικά γρήγορη διαδικασία για τη συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων αντλίας και τον υπολογισμό της δυνητικής εξοικονόμησης.

Αναλυτικός Ενεργειακός Έλεγχος

Σε έναν Αναλυτικό Ενεργειακό Έλεγχο, όργανα μέτρησης συνδέονται στην αντλία και τις γύρω σωληνώσεις και παρακολουθούν τις δραστηριότητες του συστήματος άντλησης για ένα σχετικά σύντομο και καλά καθορισμένο χρονικό διάστημα. Αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται σε καταγραφικό δεδομένων και καταχωρούνται σε ένα διαγνωστικό εργαλείο που αναπτύχθηκε από την Grundfos, ειδικά σχεδιασμένο για τον εντοπισμό υπερβολικής κατανάλωσης ενέργειας σε οποιοδήποτε είδος συστήματος άντλησης. Το αποτέλεσμα σας επιτρέπει να συγκρίνετε την ενέργεια που καταναλώνει το παρόν σύστημα άντλησης με εκείνη ενός πιο αποδοτικού συστήματος άντλησης, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης. Ελέγχεται ολόκληρο το σύστημα για να διαπιστωθεί το πλήρες δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας.

Άμεσα αποτελέσματα και γρήγορη απόσβεση

Όταν εγκαθιστάτε αντλίες υψηλής απόδοσης, έχετε άμεσα οφέλη, όπως μειωμένο λειτουργικό κόστος και κατανάλωση ενέργειας. Ταυτόχρονα, η περίοδος απόσβεσης για την εφαρμογή αντλιών υψηλής απόδοσης είναι συνήθως μικρότερη από δύο έτη. Στις περισσότερες περιπτώσεις, κυμαίνεται μεταξύ 1-3 ετών και, με την αύξηση των τιμών της ενέργειας, έχετε ακόμη ταχύτερη απόσβεση. 

Κανονίστε έναν Ενεργειακό Έλεγχο ή έναν Αναλυτικό Ενεργειακό Έλεγχο Grundfos

Αν θέλετε να βελτιστοποιήσετε την ενέργειά σας, υπάρχει ένας ειδικός της Grundfos κοντά σας για να σας βοηθήσει. Για μια διαβούλευση -χωρίς καμία υποχρέωση εκ μέρους σας- για το επόμενο έργο σας ή για να κανονίσετε έναν Ενεργειακό Έλεγχο ή Αναλυτικό Ενεργειακό Έλεγχο, απλώς συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.