FAQ
Question : Pour quel type de bâtiment convient le pompage distribué ?
Réponse :
Puisqu'un système de pompage distribué Grundfos remplace les vannes par des pompes à bobines et réduit la puissance en kW des pompes primaires, l'investissement en capital sera soit le même qu'un système traditionnel, soit environ 20 % plus cher, selon le choix des vannes dans la conception conventionnelle.
Mais les efforts de mise en service nécessaires pour une solution de pompage distribué seront bien moindres puisqu'il n'y a pas besoin d'équilibrage hydraulique ni de détermination des points de consigne (ex. Point de consigne de pression constante différentielle)
Grâce aux économies d'énergie et à la mise en service facile d'une solution de pompage distribué, le retour sur investissement reste inférieur à 6 mois.
Informations complémentaires :
Les solutions de pompage distribué remplacent les plus grandes pompes centralisées et les vannes de régulation de débit consommatrices d'énergie par des pompes intelligentes plus petites placées à chaque étage du bâtiment. Vous réalisez ainsi des économies d'énergie conséquentes et profitez d'un climat intérieur plus confortable.