Recherche et informations
Shunt simple avec vanne 3 voies dans la tuyauterie de retour
Une boucle de mélange avec vanne 3 voies en retour est utilisée lorsqu'un débit variable est souhaité du côté secondaire, mais pas une température variable.
Fonction :
- Côté secondaire :
La charge sera normalement un échangeur, où la température de sortie de l'échangeur est le point de consigne.
Le débit diminue lorsque la vanne se ferme.
La vanne peut être placée dans la tuyauterie de départ ou de retour.
La pression perdue dans la dérivation doit être proche de la pression perdue dans le système. - Côté primaire :
Le débit est constant, mais la température différentielle change lorsque la vanne est en cours de réglage.
Interaction avec les pompes à vitesse variable :
- Côté primaire :
Une pompe à régulation de pression ne réagit pas lorsque la vanne se règle, mais il est possible d'utiliser la vitesse variable sur la pompe en fonction de la température, de la température de retour constante ou de la température différentielle constante.
Les pompes Grundfos font généralement partie des systèmes de chauffage où une seule boucle de mélange est utilisée lorsqu'un débit variable est souhaité du côté secondaire.