Recherche et informations
Clapet anti-retour
Un clapet anti-retour permet à un produit de circuler dans un seul sens et est monté de façon à ce que le produit circule dans la bonne direction, là où les conditions de pression pourraient provoquer un reflux. Le débit dans le clapet anti-retour entraîne une chute de pression relativement importante, dont il faut tenir compte lors de la conception du système.
Il existe différents types de clapets anti-retour, à ressort ou à battant. Les clapets anti-retour sont par exemple utilisés avec les boucles de mélange dans les systèmes de chauffage et de refroidissement pour assurer un fonctionnement correct, et avec les systèmes d'eau domestique pour empêcher le reflux.
Grundfos s'assure que le reflux n'est pas un problème dans les applications de chauffage, de distribution d'eau et de relevage des eaux usées, avec des clapets anti-retour inclus lors de la phase de conception.