Recherche et informations

Modbus

Modbus est une technologie de réseau ouvert utilisée dans les systèmes GTB et dans de nombreux secteurs. Il s'agit d'une norme de facto pour la communication de données, ce qui en fait l'outil idéal pour tous les niveaux d'automatisation.

La technologie Modbus est principalement utilisée dans l'automatisation des process et des usines, mais se retrouve également dans les systèmes GTB du monde entier, y compris les bâtiments administratifs, les écoles, les aéroports, les hôtels et les hôpitaux, etc.

Stable, simple et fiable

Modbus permet d'intégrer des dispositifs de différents fabricants dans un système de réseau commun. Le Modbus est une technologie vraiment ouverte et interopérable, et bien qu'il utilise des vitesses de transmission assez lentes par rapport aux autres bus de terrain, il est considéré comme un protocole stable, simple et fiable.

Norme de facto

Pour cette raison, Modbus est devenu une norme de facto, et c'est probablement le protocole de réseau le plus répandu dans le secteur de la production industrielle. En plus des connexions par câble normales, le Modbus est souvent utilisé pour les transmissions de données sans fil (par radio).

Services

Un opérateur/gestionnaire de bâtiment peut commander à distance les dispositifs connectés, y compris le contrôle du démarrage et de l'arrêt, le changement du mode de fonctionnement et les réglages. De nombreux services sont également proposés, tels que le transfert de données, la planification, les tendances, les alarmes, etc. Les messages d'état, alarmes, heures de fonctionnement, consommation d'énergie, etc. depuis les dispositifs connectés permettent au gestionnaire d'optimiser en permanence le fonctionnement du bâtiment ou de l'installation.

Applications

Le Modbus est principalement utilisé dans les applications suivantes :

  • HVAC (Chauffage, ventilation, climatisation)
  • Eaux usées
  • Approvisionnement en eau
  • Industrie pétrolière/gazière
  • Transport

Les produits Grundfos sont connectés au protocole de réseau ouvert Modbus dans le cadre de l'automatisation des process et des usines et dans les systèmes GTB.

Produits associés

Trouvez des produits Grundfos en rapport avec ce sujet.

Applications associées

Trouvez les applications associées.