Recherche et informations
Coûts d'installation et de mise en service (CIN)
Le calcul des coûts du cycle de vie inclut le coût d'installation et de mise en service d'un système de pompage. Les process couverts par les coûts d'installation et de mise en service incluent les étapes suivantes :
• Installation des pompes
• Fondation (si nécessaire)
• Câblage électrique et branchement des instruments
• Installation, branchement et configuration des transducteurs, convertisseurs de fréquence, etc.
• Connexion au système GTB
• Évaluation de la performance au démarrage
Par rapport aux autres coûts d'un système de pompage dans un bâtiment collectif et tertiaire, les coûts d'installation et de mise en service sont souvent modestes. Cependant, certains compromis doivent être envisagés.
Par exemple, dans les pompes à vitesse variable, de nombreux composants n'ont pas besoin d'être installés et mis en service séparément car ils sont intégrés dans le moteur et la pompe eux-mêmes. Le coût initial plus élevé d'une pompe à vitesse variable est donc compensé dans une certaine mesure par des coûts d'installation et de mise en service plus faibles.
Les coûts d'installation et de mise en service d'une pompe à vitesse variable sont significativement réduits si tous les composants et logiciels sont intégrés dans une seule unité.
Les produits de maintenance Grundfos incluent des offres pour l'installation et la mise en service d'un système de pompage pour chaque application, y compris les calculs du coût du cycle de vie.