Recherche et informations
Coffret de commande pour pompe incendie
Les coffrets de commande pour pompe incendie sont disponibles pour les pompes incendie diesel et électriques, et comme ils sont toujours spécifiques à une seule pompe, ils ne sont jamais combinés. Un seul coffret de commande est disponible par pompe pour des raisons de sécurité. Les pompes incendie sont démarrées par un signal provenant d'un capteur de pression.
Ils sont conçus pour commander et surveiller les pompes incendie, répondant ainsi aux conditions décrites par les normes anti-incendie. La plupart des coffrets de commande pour pompes incendie sont certifiés et listés par les autorités de certification, comme FM (Factory Mutual), UL (Underwriters Laboratories) ou VdS (Vertrauen durch Sicherheit) et autres.
Les coffrets de commande sont installés dans le local des pompes incendie et sont généralement à proximité visuelle des pompes pour les voir fonctionner. Les coffrets de commande surveillent l'état de fonctionnement et en cas d'incendie, ils reçoivent un signal du capteur de pression et démarrent la pompe. Si une installation double (deux pompes incendie) est activée, la pompe de service sera activée en premier puisque le capteur de pression a un point de consigne plus élevé que la pompe de secours.
Les coffrets de commande sont câblés avec sécurité intégrée et, en cas de câble lâche, les pompes incendie démarrent. Les coffrets de commande font fonctionner les pompes en mode marche/arrêt automatique. Une fois que la pompe a démarré via le coffret de commande, le responsable de l'installation doit se rendre au poste de pompage et arrêter la pompe manuellement. Cela afin de s'assurer que la raison de l'activation est connue et aussi pour empêcher la pompe de s'arrêter si une tête de gicleur est toujours en service.
Grundfos fournit des groupes incendie avec des pompes et coffrets de commande pour la lutte contre les incendies dans les bâtiments industriels, collectifs et tertiaires.