Recherche et informations
Composants pour la protection contre les incendies
Les composants homologués pour la protection contre les incendies ont été testés et certifiés par des laboratoires accrédités, par exemple l'extrémité de la pompe, le panneau de commande, le débitmètre, etc. Ces composants sont généralement publiés par l'organisme de normalisation.
Généralement, ils sont étiquetés comme composant répertorié, qui peut être identifié sur la plaque signalétique. La validation des laboratoires de classement est généralement décrite dans les normes de protection contre les incendies et puisque les normes sont destinées à un usage (domestique) national, les laboratoires de classement fonctionnent à l'échelle nationale.
Dans les cas où les composants de système de protection contre les incendies fabriqués conformément aux spécifications des normes de protection contre les incendies, par exemple la norme NFPA 20, sont des produits qui ne sont pas listés et qui n'ont pas été évalués par un laboratoire, cela signifie que l'acheteur est entièrement dépendant de la responsabilité du fabricant et de l'entité concernant la performance, la fiabilité et la qualité du produit. Ce produit n'est pas autorisé à avoir une plaque signalétique avec une étiquette de produit ignifuge - par exemple UL, FM ou VdS - et est proposé aux clients qui reconnaissent les spécifications des normes de protection contre les incendies, mais qui sont réticents à payer la prime produits.
Notez que les termes 'listage' et 'certification' varient d'un continent à l'autre. Mais en général, les composants listés et approuvés sont des équipements qui ont été testés et remplissent leurs critères d'évaluation (norme des composants) par les laboratoires accrédités et les institutions agréées telles que VdS, UL, FM, LPCB, etc. La différence de prix entre les produits 'listés' et 'conformes' ne doit jamais refléter des différences potentielles de performance et de fiabilité. Le contenu d'une plaque signalétique est le suivant :
- Type, Description
- P/N, Code article
- Année de fabrication
- Numéro de certification
- Q zul, Débit maxi admissible
- n, tours (vitesse)
- H, Pression, à Q zul
- Pn, puissance moteur requise
- Diamètre de la roue, D imp
Par exemple, la relation entre la norme d'installation des gicleurs, le laboratoire et le pays peut être trouvée dans le tableau à droite, bien que la norme d'installation des gicleurs au Royaume-Uni soit "BS EN12845", et non "BS5306".
Grundfos fournit des composants de système de protection incendie certifiés ainsi que des composants fabriqués conformément aux spécifications des normes de protection incendie.