Recherche et informations

Chloration

La chloration est probablement la méthode la plus courante de traitement des micro-organismes dans l'eau. Cette méthode est la plus communément utilisée par les exploitants afin de tuer les micro-organismes présents dans l'eau, du site de production jusqu'au robinet d'eau des consommateurs.

Le traitement de l'eau contre les micro-organismes est très important, en particulier lorsque l'eau provient des lacs et rivières, etc. Les rivières et les lacs peuvent contenir des niveaux élevés d'agents pathogènes en raison de rejets d'eaux usées mal ou non traitées. Dans certains cas, les systèmes d'assainissement combinés peuvent refouler des eaux d'égout non traitées lors d'orage.

Le chlore est souvent utilisé comme désinfectant sous forme d’une solution d'hypochlorite injectée dans le système de distribution d'eau.

Avantages :

  • Efficace contre les bactéries libres flottant dans l'eau
  • Faible coût du cycle de vie

Inconvénients :

  • L'odeur et le goût de l'eau sont affectés
  • Sensible à la valeur pH de l'eau. À des niveaux supérieurs à 7,5, l'effet de désinfection est réduit
  • L'effet à long terme sur les bactéries est limité
  • Le biofilm dans le réservoir d'eau chaude et la tuyauterie sont moyennement affectés

Grundfos fournit des pompes doseuses utilisant le chlore gazeux sous vide (Cl2), les systèmes d'électrochloration à l'hypochlorite de sodium (Selcoperm) et les systèmes de préparation et de dosage de dioxyde de chlore (CIO2) (Oxiperm).

Produits associés

Trouvez des produits Grundfos en rapport avec ce sujet.

Applications associées

Trouvez les applications associées.