Pourquoi choisir le circulateur ALPHA2

Découvrez ce qui différencie vraiment le circulateur ALPHA2 et en fait un choix idéal, de l’équilibrage hydraulique aisé, à sa maîtrise des blocages et en passant par l’efficacité optimale.

Dans cette rubrique, nous vous présenterons les trois principales raisons d’opter pour l’ALPHA2 :

• Équilibrage hydraulique aisé

• Dégommage automatique

• Efficacité de première classe

Vous en apprendrez également plus sur les principales fonctions du circulateur.

Commençons par aborder un point grâce auquel l’ALPHA2 se distingue vraiment de la concurrence : l’équilibrage hydraulique aisé.

Le circulateur ALPHA2 est doté de fonctions de communication intégrées. Associé à l’ALPHA Reader et à l’appli Grundfos GO Balance, il permet de réaliser l’équilibrage des circuits de chauffage bitubes par radiateur ou au sol ou les deux, en moins de deux heures. En bref, l’ALPHA Reader transmet les mesures de débit en temps réel à l’application, laquelle calcule automatiquement les réglages optimaux à réaliser sur chaque émetteur. Rapide et simple.

Tous les radiateurs ou les zones de chauffage par le sol d’une maison peuvent ainsi être parfaitement équilibrés en moins de deux heures, offrant au client un maximum de confort ainsi qu’un système plus efficace.

Un autre avantage clé de l’ALPHA2 est qu’il ne se bloque jamais. Même dans les circuits présentant des conditions de fonctionnement difficiles, par exemple en raison d’une forte teneur en magnétite ou autres types de dépôts, l’ALPHA2 ne se bloque pas et vous fait bénéficier de sa longue durée de vie et d’un fonctionnement sans faille. Et cela parce qu’il combine trois éléments :

• Un arbre et des paliers en céramique

• Un démarrage en force

• Un mode d’été manuel

Pour commencer, jetons un œil à l’arbre et aux paliers en céramique de l’ALPHA2. Les moteurs à aimant permanent présentent pour effet secondaire la création d’un champ magnétique au sein du circulateur. Ce champ magnétique peut attirer des particules magnétiques aux effets potentiellement critiques sur des composants cruciaux, même quand le circulateur n’est pas en fonctionnement. La céramique n’étant pas magnétique, l’arbre et les paliers n’attirent pas ces particules et ne seront donc pas bloqués au cours du fonctionnement normal.

Cependant, une obstruction peut apparaître après de longues périodes d’arrêt. Grâce au démarrage en force, l’ALPHA2 y remédie instantanément. Le circulateur se met automatiquement en mode déblocage et essaye de redémarrer à une fréquence de 3 démarrages par seconde. Ceci génère des vibrations qui éliminent les dépôts, sans aucune interférence externe.

Pour lutter efficacement contre le phénomène de blocage, utilisez toujours le mode d’été manuel : celui-ci veille à ce que le circulateur se « réveille » pendant les longues périodes d’arrêt. Nous aborderons cette fonction plus en détail par la suite.

Le troisième avantage clé de l’ALPHA2 est son efficacité énergétique de première catégorie. Selon l’institut indépendant VDE, ce circulateur présente la plus faible consommation d’énergie parmi tous les petits circulateurs domestiques présents sur le marché. En optant pour l’ALPHA2, vous permettez à vos clients de faire des économies.

Mais ne nous arrêtons pas là. Découvrons encore quelques autres fonctions de l’ALPHA2.

La protection contre la marche à sec prévient toute panne de l’ALPHA2 due à un manque d’eau dans le corps du circulateur.

Dès que le dispositif détecte un manque d’eau, le circulateur s’arrête et un code d’alarme est généré. Le circulateur tentera alors de redémarrer à intervalles réguliers jusqu’à ce qu’il soit de nouveau alimenté.  

Il existe également un mode d’été manuel, qui permet de réduire la consommation d’énergie du circulateur au minimum en dehors de la saison de chauffe.

Au lieu de laisser tourner le circulateur toute l’année, le propriétaire peut réduire son fonctionnement par simple appui sur un bouton. Le circulateur est alors mis à l’arrêt pendant 99 % du temps. Toutes les 24 heures, il se « réveille » pour tourner 2 minutes à pleine vitesse afin de prévenir tout blocage dû à un arrêt prolongé.

Une fois que la saison de chauffe recommence, le propriétaire n’a plus qu’à pousser sur le bouton de l’ALPHA2 pour que le circulateur repasse immédiatement en mode de fonctionnement normal.  

Faisons le point. L’ALPHA2 présente les avantages suivants :

• Équilibrage hydraulique aisé

• Dégommage automatique

• Efficacité de première classe

Toutes ces fonctions visant à gagner en confort et en temps bénéficient tant aux clients qu’à vous-mêmes. 

Aperçu du cours

Modules
Modules: 5
Temps de réalisation
Temps de réalisation: 30 minutes
Niveau de difficulté
Niveau de difficulté: Intermédiaire