Tältä sivulta löydät ajantasaisen tuoteluettelon ja ajankohtaiset suomenkieliset esitteemme. Lisää esitteitä löydät Tuotteet ja palvelut -sivuiltamme.
Grundfos-tuoteluettelo
Lataa tuoteluettelo joko IPaper- tai PDF-versiona
Tutustu tuotteisiimme tuoteluettelon avulla. Sekä iPaper- että pdf-versioissa on kätevä ja helppo käyttöominaisuus: linkit ohjaavat tuotenumeroista suoraan kotisivujemme Grundfos Product Centeriin, jossa on tuotteiden tekniset tiedot ja kaikki saatavilla olevat dokumentit.
Molemmat versiot toimivat PC:llä, tabletilla ja kännykällä.
Tilaa tuoteluettelon pdf-versio
Täytä alla oleva lomake ja saat latauslinkin pdf-versioon.
Kiitos, kun tilasit tuoteluettelomme
Saat pian meiltä sähköpostin, jossa on latauslinkki.
Pumppumyyjän työkalu 2024
Lataa uusittu Pumppumyyjän työkalu 2024. Esitteessä löydät tärkeimmät tiedot yleisimmistä tuotteistamme arjen työtäsi helpottamaan.
SCALA1 ja SCALA2 lyhyesti
Täydellinen vedenpaine sisällä ja ulkona. SCALA on täysin integroitu, itseimevä vesiautomaatti kotitalouskäyttöön. Esitteestämme käy nopeasti selville vesiautomaattien erot ja kumpi soveltuu juuri sinun käyttöösi.
SCALA1 -esite
Tutustu SCALA1 -vesiautomaattiin. Lataa esite tästä.
SCALA2 -esite
Tutustu tarkemmin SCALA2-vesiautomaattiin. Lataa esite tästä.
UNILIFT APG yhdellä silmäyksellä
Kätevästä esitteestämme saat selkeän katsauksen UNILIFT APG -pumpun tärkeimmistä ominaisuuksista, käyttökohteista ja teknisistä tiedoista.
Esite kotien pumpputarjonnasta
Tutustu Grundfos-tuotteisiin kotitalouksien tarpeisiin.
Valitse kohteeseen sopivin ALPHA
Oikean ALPHA-kiertovesipumpun valinta ei ole koskaan ollut näin helppoa. Löydä täydellinen pumppu täältä tai lataa ja tulosta valintaopas, joka kulkee mukanasi.
MAGNA1
Lataa esite ja lue, miten MAGNA1-kiertovesipumppuvalikoima soveltuu erinomaisesti kaikkiin LVI-pumpputarpeisiin.
MAGNA3, enemmän kuin pumppu
MAGNA3-kiertovesipumppu perustuu laadukkaaseen MAGNA-tekniikkaan ja alan johtavaan kokemukseemme elektronisista pumpuista. Kestomagneettimoottori, AUTOADAPT-toiminto ja integroitu taajuusmuuttaja ovat edelleen osa MAGNA-pakettia mutta olemme lisänneet myös uusia, uraauurtavia ominaisuuksia. Tuloksena on huippuluokan älykästä teknologiaa, johon voit luottaa.
Uppopumppujärjestelmät
Tutustu, miten SP-uppopumppujärjestelmä auttaa optimoimaan vedensyöttösovelluksesi suorituskyvyn ja energiatehokkuuden.
Digitaaliset palvelut
Digitaaliset palvelumme koostuvat useista erilaisista ratkaisuista, joita
voidaan yhdistää tarpeidesi mukaisesti joko yksittäisiksi palveluiksi tai
laajoiksi digitaalisten palveluiden kokonaisuuksiksi. Tutustu digitaalisiin palveluihin tarkemmin esitteessämme.
Älykäs pinnankorkeuden säädin tyhjennys- ja täyttösovelluksiin
Grundfosin LC-säädin on suunniteltu yhden tai kahden jätevesipumpun järjestelmiin. Se on erinomainen valinta tyhjennykseen ja täyttöön jätevesiverkostoissa. Lue esitteestä, kuinka helposti sen asennus, asetukset ja liittäminen sujuvat. Tämä pinnankorkeuden säädin on älykäs ja intuitiivinen työkaveri.
Polar-pumppaamot
Grundfos Polar-pumppaamot pohjoisiin olosuhteisiin. Polar-pumppaamoista löydät sopivat malli kiinteistöille, vesiosuuskunnille ja verkostoihin.
Grundfos iSOLUTIONS kaukolämmössä
Kaukolämmöllä voidaan vähentää CO2-päästöjä ja lämpöhäviöitä sekä parantaa samalla kuluttajan mukavuutta. Tutustu, miten Grundfos iSOLUTIONS auttaa älykkäiden ratkaisujen avulla kaukolämpöjärjestelmiäsi toimimaan alemmissa lämpötiloissa ja optimaalisella hyötysuhteella.
Matalaenergiapumppaamo leikkaa jopa 70 % käyttökustannuksista
Matalaenergiapumppaamo hyödyntää jäteveden
siirtolinjan omaa painetta ja liike-energiaa, jolloin pumput
ovat käynnissä vähemmän aikaa ja energiatehokkuus paranee. Maan
päälle asennettu pumppaamo on helppo huoltaa, eikä siinä tasaisesti
virtaava vesi vuoda yli.
Räätälöity huoltosopimus
Tutustumalla laitekantaasi, käyttökohteeseesi ja prosessiisi
autamme määrittelemään huoltotarpeesi ja tarjoamme sinulle räätälöidyn
huoltosopimuksen. Lue lisää esitteestä.
Optimointipalvelut
Varmista, että järjestelmäsi toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Lue lisää optimointipalveluistamme.