Video tai opas

SCALA2-pumpun integroidun painesäiliön esitäyttöpaineen asettaminen

Katso video, jossa annetaan ohjeet SCALA2-pumpun integroidun painesäiliön esitäyttöpaineen asettamiseen.

Esitäyttöpaineen tarkistaminen

Grundfos suosittelee säätämään SCALA2-pumpun integroidun painesäiliön esitäyttöpaineen asennuksen yhteydessä ja tarkistamaan sen vuosittain. Paisuntasäiliöillä varustetuissa painejärjestelmissä on oltava asianmukainen esitäyttöpaine, jotta toiminta pysyy optimaalisena. Jos esitäyttöpaine ei ole oikea, seurauksena voi olla ongelmia, kuten kovaa käyntiääntä, paineenvaihteluita, laitevaurioita ja liian suuri energiankulutus.

1. vaihe: Pysäytä järjestelmä ja poista paine

Pysäytä SCALA2 painamalla STOP-painiketta. Poista järjestelmästä paine sulkemalla syöttöputki ja joko avaamalla hana järjestelmässä olevan paineen päästämiseksi pois tai irrottamalla pumppu putkistosta.

2. vaihe: Säädä ilmanpaine

Kierrä painesäiliön ilmaventtiilin tulppa auki. Pumppaa ilmaa, kunnes saavutetaan tarvittava paine, joka on 70 % asetuspisteen arvosta tai tarvittavasta purkautumispaineesta (katso alla olevasta taulukosta säiliön esitäyttöpaineen optimaaliset asetukset). Laita tulppa takaisin paikoilleen säiliön ilmaventtiiliin ja kiristä.

3. vaihe: Avaa syöttöventtiili ja käynnistä SCALA2 uudelleen

Avaa syöttöputken sulkuventtiili ja käynnistä SCALA2 uudelleen.

Säiliön esitäyttöpaineen optimaalinen asetus – bar (psi)

Grundfos suosittelee säätämään esitäyttöpaineen pumpun asennuksen yhteydessä. Optimaalinen asetus on 70 % asetuspisteen arvosta tai tarvittavasta purkautumispaineesta. SCALA2:ssa on toimitettaessa oletusasetuksena 1,8 baarin / 26 psi:n esitäyttöpaine kuljetusmääräysten vuoksi ja 3 baarin / 44 psi:n oletusasetuspiste, joka on paras mahdollinen purkautumispaine useimpiin kotitalouksien käyttökohteisiin. Oikea esitäyttöpaine tulee säätää asennuksen yhteydessä asetuspisteen arvon mukaan.

Muita ohjeita