Loppukäyttäjä
Hyvä Grundfosin asiakas,
Lähestymme sinua antaaksemme tärkeää turvallisuuteen liittyvää tietoa. Tutkimustemme perusteella olemme tulleet johtopäätökseen, että teillä saattaa käytössä laite, jotka tietyissä olosuhteissa käytettäessä saattaa muodostaa sähköiskun vaaran.
Kyseiset laitteet on valmistettu vko 1, 2017 ja vko 2, 2018 välisenä aikana ja ovat:
- Grundfos UNILIFT AP 12 1-VAIHE
- Grundfos UNILIFT AP 35 1-VAIHE
- Grundfos UNILIFT AP 50 1-VAIHE
Grundfosin arvion mukaan kyseisissä laitteissa on sähköiskun vaara laitetta siirrettäessä, esim. pihalammikoiden tyhjennykseen käytettävät pumput. Kiinteästi asennettuja pumppuja voidaan käyttää turvallisesti.
Tämän sivun oikealta puolelta löydät linkit riskin muodostavien laitteiden luetteloon ja ohjeet niiden tunnistamiseksi. Linkeistä löytyy myös kysymyksiä ja vastauksia aiheesta lisätietoja varten.
Alla löydät Grundfosin huollon ja huoltokumppaniemme yhteystiedot.
Jos olet epävarma laitteesi tilanteesta, älä koske pumppuun tai laitteistoon.
Mikäli laitteesi on valmistettu kyseisenä aikana, ota välittömästi yhteyttä Grundfosiin tai yhteistyökumppaniimme. Älä siirrä laitetta ennen kuin se on korjattu. Grundfos vastaa pumppujen korjauksesta ja sen kustannuksista.
Pahoittelemme syvästi tämän teille aiheuttamaa vaivaa mutta turvallisuus, vastuullisuus ja luotettavuus on meille ensiarvoisen tärkeää.
Lataa ohjeet viallisten tuotteiden tunnistamiseen
Kysymyksiä ja vastauksia