Tuote
Todistetusti toimiva ratkaisu kaikkiin jätevesisovelluksiin
Grundfos on laajentanut SL-jätevesipumppusarjaansa uusilla runkokoon 56 pumpuilla (18.5 kW - 41 kW), joiden kapasiteetti on entistä suurempi. Uusi pumppusarja on suunniteltu toimimaan luotettavasti ja energiatehokkaasti myös hankalissa jätevesisovelluksissa, alentaen huomattavasti käyttökustannuksia. Innovatiivinen Open S-tube® puoliavoin juoksupyörä soveltuu erinomaisesti paljon kuituja ja kiintoainetta sisältäville jätevesille. Kompaktin rakenteensa ansiosta se voidaan vaihtaa useimpien nykyisten jätevesipumppujen tilalle ilman laajoja muutostöitä.
Luotettavuus ja energiatehokkuus ovat erittäin tärkeitä jätevesipumpuille. Parhaan mahdollisen hyötysuhteen varmistamiseksi uudet SL-pumput on varustettu IE4-moottorikomponenteilla ja innovatiivisella Open S-tube® juoksupyörällä. Sen useat eri materiaalivaihtoehdot, kuten valurauta, ruostumaton teräs ja valkoinen valurauta, mahdollistavat pumppujen räätälöinnin käyttöympäristöönsä parhaiten sopivaksi. Uuden pumppusarjan tuotekehityksessä on hyödynnetty edistyksellisiä tietokonesimulaatioita, laboratoriotestejä sekä käytännön testausta kentällä. Näin on saatu varmistettua pumppujen kestävyys haastavissa jätevesisovelluksissa.
Jätevesipumput vaativat yleensä paljon huoltoa. Halusimme suunnitella uuden pumppusarjamme mahdollisimman helposti huollettavaksi, joten SL-pumppujen komponentit on helppo vaihtaa tarvittaessa. Pumppujen itsepuhdistuva rakenne mahdollistaa kuituja, kiintoainetta ja lietettä sisältävän jäteveden pumppauksen ilman käyttökatkoksia. Pumppuihin on saatavana kunnonvalvonta-antureita, jotka suojaavat pumppua pidentäen sen käyttöikää ja helpottavat ennakoivaa huoltoa.
Säädettävät juoksupyörät mahdollistavat toiminnan optimoinnin tietyssä toimintapisteessä ja korkean hyötysuhteen koko toiminta-alueella. Patentoidun SmartTrim -ominaisuuden ansiosta tehtaalla säädetty juoksupyörän välys voidaan ylläpitää kiristämällä säätöruuvit, joten pumpun purkaminen ei ole tarpeen.
Kaikki tämä alentaa merkittävästi huoltokustannuksia, energiankulutusta sekä pumppujen elinkaarikustannuksia, hiilijalanjälkeä unohtamatta.
“Tämän pumpun myötä olemme vieneet hydraulisen hyötysuhteen sekä yksinkertaisen ja kestävän pumppurakenteen entistä pidemmälle. Itsepuhdistuvuuden sekä komponenttien kulutuksenkeston ansiosta tämä pumppu voi vähentää yllättäviä huoltokäyntejä sekä laiterikkoja, jotka ovat paitsi erittäin kalliita, myös hankalia ja muodostavat mahdollisen riskin ympäristön saastumiselle” kertoo Mikael Nedergaard, Grundfosin Senior Manager, ja jatkaa:
“Pumppu on suunniteltu helposti huollettavaksi, joten nopea varaosien vaihto ja juoksupyörän välyksen säätö mahdollistavat sen alkuperäisen suorituskyvyn palauttamisen helposti.”