Tuote

Maksimoi energiansäästöt ja pienennä käyttökustannuksia energiatarkastuksen avulla

Katso videolta, mitä etuja Grundfosin energiatarkastus tuo liikerakennuksesi toimintaan.

Järjestelmän päivityksellä ja uudempien, älykkäämpien ja tehokkaampien pumppujen käyttöönotolla voidaan usein pienentää energiankulutusta, käyttökustannuksia ja CO2-päästöjä. Grundfosin energiatarkastuksen avulla saat selville tarkasti, miten paljon voit säästää.

Hinnat nousevat, energiantuotannossa on heilahteluja ja todellisia ilmastotoimia tarvitaan kiireellisemmin kuin koskaan. Energiankulutus aiheuttaa 73 % maailman CO2-päästöistä – siksi rakennusten energiaoptimoinnilla voidaan hyvinkin saada aikaan todellista muutosta. 

Mistä kannattaa aloittaa? Pumpuista. Ne kuluttavat paljon energiaa. Yli 10 vuotta vanhat pumput kannattaa yleensä vaihtaa uusiin. Näin voidaan säästää jopa 50–70 % energiaa.

Mutta tälläkin tiedolla voi olla vaikea perustella kaikkien nykyisten pumppujen vaihtamista. Millaiset säästöt ovat mahdollisia? Entä missä ajassa investointi maksaa itsensä takaisin? Grundfosilta saat selkeän vastauksen näihin kysymyksiin. Energiankulutuksen optimointiratkaisujen valikoimastamme löydät monenlaisia työkaluja, joilla selvität rakennustesi energiansäästöpotentiaalin.

Energiatarkastus

Energiatarkastus perustuu pumpun tyyppikilven tietoihin. Se huomioi virtaaman, nostokorkeuden ja moottorin tehon sekä pumpun iän ja käyttötunnit. Kätevä energiatarkastus on nopea prosessi, jossa kerätään tarvittavat tiedot ja määritetään mahdolliset säästöt.

Grundfosin perusteellinen energiatarkastus

Grundfosin perusteellinen energiatarkastus perustuu pumpun todellisiin tietoihin, kuten virtaamaan, nostokorkeuteen ja moottorin tehoon sekä pumpun ikään ja käyttötunteihin. Data saadaan asiakkaan mittauslaitteesta, taloautomaatiojärjestelmästä tai pistemittauksista. Suurin perusteellisen tarkastuksen etu on se, että tarkastuksessa huomioidaan pumpun todelliset käyttötiedot. Siksi energiansäästöjen mahdollisuudet pystytään kartoittamaan tarkasti. Perusteellinen energiatarkastus on suhteellisen nopea tapa pumpputietojen keruuseen ja mahdollisten säästöjen laskentaan.

Energiakatselmus

Energiakatselmuksessa pumppuun ja sitä ympäröivään putkistoon kiinnitetään mittauslaitteisto, joka valvoo pumppujärjestelmän toimintaa suhteellisen lyhyen ja tarkasti määritellyn ajan. Lokitiedot tallennetaan ja siirretään Grundfosin kehittämään diagnostiikkatyökaluun, joka tunnistaa kaikenlaisten pumppujärjestelmien liian suuren energiankulutuksen. Valvontajaksolla kerätyistä tiedoista saatujen tulosten avulla nykyisen pumppujärjestelmän energiankulutusta on helppo verrata tehokkaamman pumppujärjestelmän kulutukseen. Energiakatselmus kattaa koko järjestelmän, joten saat kattavat tiedot energiansäästömahdollisuuksista.

Välittömät tulokset ja nopea takaisinmaksuaika

Asentamalla tehokkaat pumput saat välittömiä etuja, sillä esimerkiksi käyttökustannukset ja energiankulutus pienenevät. Lisäksi tehokkaat pumput maksavat itsensä takaisin yleensä alle kahdessa vuodessa. Useimmiten takaisinmaksuaika on 1–3 vuotta ja energian kallistuessa tätäkin lyhyempi. 

Varaa Grundfosin energiatarkastus tai energiakatselmus

Kun haluat optimoida rakennuksesi energiankulutuksen, Grundfosin asiantuntija auttaa mielellään. Kun seuraava projektisi on ajankohtainen, varaa ei-sitova konsultointipalaveri, energiatarkastus tai ‑katselmus täyttämällä alla oleva lomake. Otamme sinuun yhteyttä.