Tuote
Pysy kehityksen kärjessä käyttämällä älykkäitä ratkaisuja
Monipuolisten LVI‑ratkaisujen kysyntä on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Myös kuluttajat ovat alkaneet kysyä ratkaisuja, jotka ovat nykyaikaisia ja kehityksen kärjessä.
Faktoja
Asentajat kertovat älykkäiden ratkaisujen kysynnän olevan kasvussa – etenkin LVI‑puolella.
Asentajista 70 prosenttia kertoo valmistautuvansa opettelemaan ohjelmointia älykkäiden rakennusjärjestelmien toteuttamista varten.
Asentajista 30 prosenttia on sitä mieltä, että suurin osa älykkäistä rakennusratkaisuista on helppo asentaa.
Loppukäyttäjät haluavat ratkaisuja, jotka auttavat säästämään enemmän energiaa
Asiakkaille asumismukavuutta ja helppokäyttöisyyttäkin tärkeämpää on energian säästäminen. Auta nyt asiakkaitasi energiaa säästävien järjestelmien toteuttamisessa.
Paremmat lämmitysjärjestelmät älykkäillä tuotteilla
Tiesitkö, että eri puolilla maailmaa on käytössä 200 miljoonaa kiertovesipumppua, jotka toimivat vajaateholla? Jo vanhan kiertovesipumpun vaihtaminen uuteen voi auttaa vähentämään energiankulutusta jopa 75 prosenttia.
Sinulla voi olla merkittävä rooli tämän toteuttamisessa. Voit auttaa asiakkaitasi pienentämään energialaskujaan ja samalla vähentää myös ympäristövaikutuksia Euroopassa.
Lähde: USP Marketing Consultancy B.V. (2022), vuoden 2022 kolmannen neljänneksen European Mechanical Installation Monitor ‑raportti. Neljännesvuosittaiset puhelinhaastattelut noin 650 rekisteröityneen LVI‑asennusyrityksen ja LV-asentajan kanssa kuudella keskeisellä markkina‑alueella Euroopassa.