Tuote

Innovatiivinen juoksupyörä takaa pumpun luotettavan toiminnan ja alhaisemmat kokonaiskustannukset kaupunkien jäteveden pumppauksessa

Pumput ovat jätevesiverkoston tärkein osa. Niiden käyttövarmuus ja tehokkuus ovat edellytys jätevesiverkoston optimaaliselle toiminnalle. Hyvän hyötysuhteen omaavat pumput varmistavat verkoston suorituskyvyn pitäen samalla käyttökustannukset kurissa.


Kaupunkien jäteveden pumppauksen haasteisiin vastaaminen on nyt helpompaa Grundfosin kehittämän Open S-tube® puoliavoimen juoksupyörän ansiosta. Se takaa hyvän hyötysuhteen laajalla tuottoalueella. Open S-tube® juoksupyörä voidaan säätää tiettyyn toimintapisteeseen ja soveltuu erinomaisesti paljon kiintoainetta sisältäville jätevesille. Uusi rakenne parantaa pumpun luotettavuutta ja pidentää sen käyttöikää, alentaa käyttö- ja huoltokustannuksia sekä helpottaa viranomaisvaatimuksien täyttämistä. Lisäksi pystymme tarjoamaan nesteosat korkean kromipitoisuuden omaavasta valkoisesta valuraudasta. Tämä rautaseos on erittäin kulutuskestävää muihin metalleihin verrattuna ja kestää paremmin hankaavia aineita kuin valurauta.

Grundfos kehittää jatkuvasti pumppujen rakennetta vastatakseen muuttuviin jätevedenkäsittelyn vaatimuksiin. Erityisesti kaupunkien jätevesien koostumus muuttuu siinä esiintyvän kiintoaineen, orgaanisen aineen, öljyjen, rasvojen, kuitujen ja polymeerien myötä haastavammaksi käsitellä. Lisäksi äärimmäiset sääilmiöt lisäävät sademäärien vaihtelua ja tulvariskiä.

Uudelle, innovatiiviselle SE/SL-pumppujen Open S-tube® juoksupyörälle on suoritettu tiukkojen laatu- ja suorituskykyvaatimuksiemme täyttämiseksi lukuisia testejä virtuaaliympäristössä. Olemme itse asiassa suorittaneet huomattavasti useampia virtuaalisia testejä, kuin mikä olisi fyysisessä ympäristössä mahdollista. Kaikki simulaatiomme on validoitu huipputason fyysisillä testeillä. Lisäksi testaamme komponenttien ja tuotteiden toiminnan ja kestävyyden haastavissa kohteissa ympäri maailmaa ennen tuotteiden lanseeraamista markkinoille.

SE/SL-pumput: Luotettava ja huoleton ratkaisu

Lataa esite SE/SL-jätevesipumpuista ja lue, miten pumput toimivat luotettavasti kaikenlaisilla jätevesillä. SE/SL-pumpuille on saatavilla erilaisia nesteosan rakenneratkaisuja, jotka takaavat luotettavan ja tehokkaan jäteveden pumppauksen kaikissa käyttökohteissa. SE/SL-pumppumalleja on useita, tehot 1-30 kW. Säästät kokonaiskustannuksissa ja saat luotettavan ratkaisun, jonka toimivuus on todistettu lukuisissa kohteissa ympäri maailman.

Asiakastarinat

Tutustu uuden pumppurakenteen etuhin asiakkaillemme.

 

Liittyvät tuotteet

Tutustu aiheeseen liittyviin Grundfos-tuotteisiin.