Suunnitteluopas
Jätevesijärjestelmän suunnitteluopas 1 - pienille pumppaamoille
Tämä opas sisältää ohjeita uppoasennettavien ja kuivakaivopumppujen asennukseen ja käyttöön pienemmillä pumppuasemilla, joissa jätevesipumput ovat kooltaan 0,15 kW - 30 kW. Suunnitteluoppaassa käsitellään pumppukaivon rakennetta, putkistojen asianmukaista kiinnitystä sekä meluun, ilmaan, virtaamaan ja tärinään vaikuttavia asioita.
Suurempien ja monimutkaisempien järjestelmien osalta katso ”Jätevesijärjestelmän suunnitteluopas 2” (pumput, joiden moottorit ovat enintään 520 kW).
Lataa opas nyt
Suunnitteluoppaamme auttaa sinua projektisi kriittisimmissä kohdissa. Täytä alla oleva lomake ja lähetämme sinulle latauslinkin sähköpostilla.
Saat pian uutiskirjeemme.
Kiitos markkinointiviestiemme tilaamisesta! Saat Grundfosilta jatkossa räätälöityä tietoa viimeisimmistä uutisista, työkaluista, tuotteista, sovelluksista, tapahtumista ja tarjouksista.
Voit sillä välin tutustua tietosuojailmoitukseemme, jos haluat lukea tarkempia tietoja henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojasta.
Voit myös koska tahansa perua suostumuksesi, jos sinusta siltä tuntuu.
Tyhjennys-, jätevesi- ja viemärijärjestelmät
Oppaassa esitellään eri olosuhteisiin sopivat pumpputyypit, joilla varmistetaan optimaalinen suorituskyky.
Pumppukaivon oikea rakenne
Pumppukaivojen suunnitteluosiossa kerrotaan uppokaivojen oikeasta sijoittelusta ja kuivakaivojen betoniperustuksille asetetuista vaatimuksista.
Muut aiheeseen liittyvät artikkelit
Tutustu aiheeseen liittyviin artikkeleihin Tutkimukset ja raportit -osiossa.
Aiheeseen liittyvät sovellukset
Tutustu aiheeseen liittyviin sovelluksiin.
Liittyvät tuotteet
Tutustu aiheeseen liittyviin Grundfos-tuotteisiin.