Esittelyssä MAGNA3-kiertovesipumppu
Tutustu MAGNA3-kiertovesipumppuun ja sen lukuisiin etuihin.
Tehokkaiden ratkaisujen kysyntä kasvaa jatkuvasti.
Rakennuksissa halutaan hyödyntää huipputehokkaiden kiertovesipumppujen koko potentiaali. MAGNA3:ssa on entistä parempi hydrauliikka ja roottorijärjestelmä sekä sisäänrakennettu paine-eroanturi, joten kaikki sen yksityiskohdat on suunniteltu tehokkuuden maksimoimiseksi.
Märkäasennuksiin soveltuvan rakenteen ansiosta se on myös huoltovapaa. MAGNA3 ylittää EuP-direktiivin vaatimukset. Energiankulutusta voidaan vähentää 75 % tavalliseen kiertovesipumppuun verrattuna.
Lisäksi sitä voidaan käyttää jopa –10 °C:n lämpötiloissa, joten se soveltuu erinomaisesti jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmiin, liikerakennusten lämminvesikiertoon sekä maalämpöpumppu- ja aurinkolämpöjärjestelmiin.
Älytoiminnoilla varustetun MAGNA3:n asennus ja käyttö on helppoa. Sisäänrakennetun lämpöenergian valvonnan ja langattoman tiedonsiirtoyhteyden ansiosta pumpun asetukset voidaan tehdä kätevästi Grundfos GO -sovelluksen kautta. Pumpun sisällä on ylimääräisiä tuloja ja lähtöjä, joiden avulla järjestelmään voidaan lisätä älytoimintoja.
CIM-moduulilla MAGNA3:sta voidaan muodostaa yhteys taloautomaatiojärjestelmiin useiden eri kenttäväylien kautta, kuten LON, BACnet, Profibus, GENIbus, MODbus, GSM/GPRS ja Ethernet. Tasapainotusta helpottavan ja tehokkuutta lisäävän integroidun AUTOADAPT-teknologian lisäksi MAGNA3:ssa on uusi FLOWADAPT-säätötapa, joka vähentää kuristusventtiilien tarvetta pumpussa.
MAGNA3-sarjan pumpuissa on jopa 18 metrin nostokorkeus ja jopa 70 m³/h virtaama. Yli 150 yksittäistä ja tuplapumppumallia, joissa materiaalina valurauta tai ruostumaton teräs. Sinulle löytyy aina sopiva ratkaisu. MAGNA3 perustuu 40 vuoden kokemukseen, ja sitä on testattu perusteellisesti yli miljoonien tuntien ajan.
Voit olla varma, että MAGNA3 edustaa samaa luotettavaa laatua, josta Grundfos tunnetaan.