Aurinkosähköllä toimivissa vedenpumppausjärjestelmissä käytettävien Grundfos-pumppujen ominaisuudet ja edut

Tutustu tarkemmin aurinkosähköllä toimivien Grundfos-vesipumppujen etuihin sekä erityisesti SQFlex-uppopumppuun ja CRFlex-pintapumppuun.

Grundfosin valikoimassa on monia eri tuotteita aurinkosähköllä toimiviin vedenpumppausjärjestelmiin. Tässä koulutusmoduulissa tutustutaan niiden Grundfos-tuotteiden ominaisuuksiin ja etuihin, joita voidaan hyödyntää aurinkosähköllä toimivissa pumppujärjestelmissä. Tarkastelemme pääasiassa SQFlex-uppopumppua, CRFlex-pintapumppua ja MGFlex-moottoria.

Tutustumme tarkemmin myös RSI-aurinkoinvertteriin. Jotta saat tästä kaikesta selkeän käsityksen, käymme tuotteet läpi yksi kerrallaan. Aloitetaan SQFlex-pumpusta. Grundfosin SQFlex on integroidulla invertterillä varustettu uppoasennettava pumppusarja. Sitä voidaan käyttää aurinkosähköllä toimivissa vedenpumppausjärjestelmissä ja vaihtovirtaa hyödyntävissä varajärjestelmissä.

Se on Grundfosin suosituin tuote aurinkosähköllä toimiviin vedenpumppausjärjestelmiin. SQFlex-pumppusarja on ympäristöystävällinen ratkaisu, jonka avulla aurinkoenergiaa ja tuulivoimaa voidaan hyödyntää tehokkaasti. Valikoimassa on sekä kierteellisiä roottoripumppuja että keskipakopumppuja. Kierteellisiä roottoripumppuja voidaan käyttää keskisuurilla ja suurilla nostokorkeuksilla pienellä ja keskisuurella virtaamalla.

Keskipakopumput soveltuvat pienille nostokorkeuksille suurilla virtaamilla. Katsotaan SQFlex-pumppua hieman tarkemmin. Siinä on sisäänrakennetut elektroniikkaosat: taajuusmuuttaja, moottorinsuoja ja kuivakäyntisuoja. Taajuusmuuttaja pystyy muuttamaan aurinkopaneelien tasavirran vaihtovirraksi pumppausta varten.

Valmiin elektroniikan ansiosta SQFlex pystyy käsittelemään sekä vaihto- että tasavirtaa. SQFlex on myös helppo asentaa, koska normaali käyttö ei edellytä ulkoisia komponentteja. Ulkoisia ohjauslaitteita on kuitenkin mahdollista käyttää tarvittaessa, mikä tekee SQFlex-pumpusta myös erittäin joustavan ratkaisun. Valmiin elektroniikan ansiosta SQFlex on muutakin kuin pelkkä pumppu.

Se on kattava, älykäs järjestelmä. Toinen etu on alhaiset käyttökustannukset, koska energialähteenä on aurinko. Ratkaisu on myös lähes huoltovapaa. Pääset myös huomaamaan, että elinkaarikustannukset ovat huomattavasti alhaisemmat muihin vedenjakelujärjestelmiin verrattuna. Aurinkosähköllä toimivat pumppujärjestelmät ovat siksi taloudellinen vaihtoehto.

SQFlex on suunniteltu sekä jatkuvaan että jaksoittaiseen käyttöön, ja se soveltuu useisiin eri käyttökohteisiin. Se sopii erityisesti kauempana sijaitsevien alueiden vedenjakeluun, mutta sitä voidaan käyttää myös kouluissa, liikerakennuksissa, sairaaloissa, maatiloilla, suojelualueilla sekä lammissa ja järvissä.

Kuvittele, että olet myymässä SQFlex-ratkaisua maanviljelijälle, joka tuottaa sen avulla juomavettä karjalleen. SQFlex voidaan räätälöidä tarpeiden mukaan asennuspaikasta, veden syvyydestä ja tarvittavasta veden määrästä riippumatta. Maanviljelijä saa juuri tarpeisiinsa sopivan ratkaisun, jolla hän pystyy varmistamaan vedenjakelun.

SQFlex-pumpussa on myös sisäinen moottorinsuoja ja kuivakäyntisuoja, jotka parantavat pumpun käyttövarmuutta ja tuovat maanviljelijälle mielenrauhaa. Katsotaan seuraavaksi pintapumppuja, erityisesti Grundfosin CRFlex-pumppua. Katsotaan samalla myös sitä, miten Grundfosin MGFlex-moottori hyödyntää aurinkosähköä CRFlex-pumpulla yleisesti toteutetuissa käyttökohteissa.

Grundfos on kehittänyt MGFlex-moottorin erityisesti aurinkosähköllä toimivien pintapumppujen tarpeisiin. Siinä on integroitu taajuusmuuttaja, jonka ansiosta erittäin tehokasta kestomagneettimoottoria voidaan käyttää laajalla nopeusalueella. Näin MGFlex-moottorilla voidaan tuottaa sähköä CRFlex-pumpun tarpeisiin myös kaukaisemmilla maaseutualueilla, muun muassa kasteluun, vedenjakeluun ja karjan juomaveden tuottoon.

Moottorin avulla CRFlex-pumpun virransyöttö voidaan varmistaa myös maaseudulla sijaitsevissa asuinrakennuksissa. Tähän liittyy myös sisätiloissa käytettävä paineenkorotusjärjestelmä, joka varmistaa luotettavan vedenpaineen vesipisteissä tai myös uima-altaassa. MGFlex-moottoria hyödyntävän CRFlex-pumpun edut ovat pitkälti samat kuin SQFlex-pumpussa.

Se voidaan esimerkiksi räätälöidä mihin tahansa käyttökohteeseen ja paikallisiin olosuhteisiin, joten se on heti käyttövalmis ja helposti asennettava pumppuratkaisu. Valmiiden suojausominaisuuksien ansiosta ratkaisu on lähes huoltovapaa. Myös käyttökustannukset ovat alhaiset, joten saat erittäin tehokkaan ja edullisen pumppausratkaisun.

MGFlex on myös monipuolinen, sillä se voidaan yhdistää useisiin eri pumpputyyppeihin. Katsotaan lopuksi RSI-aurinkoinvertteriä. RSI on ulkoinen invertteri, joka muuttaa aurinkopaneelien tasavirran pumpun hyödynnettäväksi vaihtovirraksi. RSI on suunniteltu toimimaan monien eri uppo- ja pintapumppujen kanssa. RSI:llä varustetuilla, aurinkosähköllä toimivilla pumppausjärjestelmillä voidaan käyttää jopa 37 kW:n pumppuja.

RSI on yksi Grundfosin tuotevalikoiman uutuuksista, ja sitä voidaan hyödyntää sekä uusissa että olemassa olevissa pumppausjärjestelmissä. Ratkaisu on myös erittäin nopea asentaa, ja se voidaan määrittää esimerkiksi Grundfosin SP-, CR- tai NB/NK-pumpulle alle viidessä minuutissa. Se on siis myös ainutlaatuisen joustava ja helppokäyttöinen. Valitse vain käytettävä moottorityyppi, niin RSI on käyttövalmis.

Tässä oli katsaus Grundfosin SQFlex-uppopumpun, CRFlex-pintapumpun, MGFlex-moottorin ja RSI-invertterin ominaisuuksiin ja tärkeimpiin etuihin. Kerrataan tärkeimmät edut vielä lopuksi. SQFlex- ja CRFlex-pumpussa on samoja etuja. Ne ovat luotettavia, helposti asennettavia ja lähes huoltovapaita ratkaisuja. Niiden avulla pumppaus hoituu kustannustehokkaasti.

MGFlex on monipuolinen moottori, jolla voidaan tuottaa virtaa esimerkiksi CRFlex-pintapumppuun useissa eri käyttökohteissa. RSI-aurinkoinvertteri on SQFlex- ja CRFlex-pumppujen lisävaruste. Se voidaan yhdistää joustavasti moniin eri Grundfos-pumppuihin.

Aurinkosähköllä toimivat Grundfos-ratkaisut ovat luotettava, energiatehokas ja kustannustehokas valinta. 

Kurssit

Moduulit
Moduulit: 3
Läpimenoaika
Läpimenoaika: 25 minuuttia
Vaikeusaste
Vaikeusaste: Keskitasoinen