Grundfos SCALA2: Ominaisuudet ja edut

Tutustu SCALA2:n käyttökohteisiin, ominaisuuksiin ja etuihin

Alhainen tai vaihteleva vedenpaine on yleistä asuinrakennuksissa.

Silloin suihku ei toimi riittävällä paineella, vesipisteiden paine vaihtelee ja veden lämpötilan vaihtelu tuntuu epämiellyttävältä.

SCALA2-vesiautomaatti pelastaa tilanteen ja parantaa asumismukavuutta.

Tässä videossa tutustumme vesiautomaatin tärkeimpiin käyttökohteisiin, ominaisuuksiin ja etuihin.

SCALA2-vesiautomaatti on kompakti all-in-one-ratkaisu, joka sisältää pumpun, säiliön, moottorin, ohjauselektroniikan, anturin ja takaiskuventtiilit.

Se on tarkoitettu paineenkorotukseen asuinrakennuksissa, joissa on enintään kolme kerrosta ja kahdeksan vesipistettä.

Vesiautomaatti hoitaa paineenkorotuksen runkoverkosta, säiliöistä ja matalista kaivoista.

Yksi SCALA2:n tärkeimmistä eduista on säädettävä vakiopaineominaisuus, joka takaa optimaalisen vedenpaineen kaikissa vesipisteissä silloinkin, kun useita vesipisteitä käytetään yhtä aikaa.

Tämä perustuu älykkääseen ohjaukseen, jonka avulla SCALA2 havaitsee vedenpaineen laskun ja tasaa tilanteen säätämällä tuottoa.

Tämä tapahtuu niin nopeasti ja tarkasti, että käyttäjä ei missään vaiheessa huomaa paineen muutosta.

SCALA2:n toinen tärkeä etu on hiljainen käyntiääni.

Äänitaso on yleensä noin 47 desibeliä, mikä vastaa hiljaista keskustelua
tai nykyaikaisen astianpesukoneen ääntä.

Hiljaisen käyntiäänen mahdollistaa vesijäähdytteinen kestomagneettimoottori, jonka ansiosta kovaäänistä ilmajäähdytystä ei tarvita.

Sisäänrakennettu painesäiliö vähentää käynnistysten ja pysäytysten tarvetta.

SCALA2:n suunnittelussa on huomioitu asennuksen helppous.

Itseimevä vesiautomaatti painaa vain 10 kiloa, ja se on kompaktin kokoinen, joten sen voi asentaa vaivattomasti myös ahtaisiin tiloihin.

Sopiva vedenpaine asetetaan helppokäyttöisestä ohjauspaneelista.

SCALA2 mukauttaa toimintaansa automaattisesti käyttökohteen mukaan.

Se ottaa huomioon tulopaineen ja käytössä olevien vesipisteiden määrän.

SCALA2 on käyttövarma valinta vuosiksi eteenpäin.

Se valmistetaan korkealaatuisista komponenteista, ja siinä on useita suojatoimintoja.

SCALA2 on varustettu esimerkiksi kuivakäyntisuojalla, joka pysäyttää pumpun heti, jos järjestelmässä ei ole vettä, ja käynnistää pumpun säännöllisesti tarkistaakseen, toimiiko vesikierto.

Yhteenvetona:

Kerrataan vielä lyhyesti SCALA2:n tärkeimmät edut.

Asunnon kaikissa vesipisteissä on optimaalinen vedenpaine, vesiautomaatti toimii hiljaa ja ongelmitta.

Asentajana arvostat varmasti asennuksen ja asetusten helppoutta – ja tietenkin tyytyväisiä asiakkaita.

Kurssit

Moduulit
Moduulit: 3
Läpimenoaika
Läpimenoaika: 15 minuuttia
Vaikeusaste
Vaikeusaste: Perustiedot