Miksi asennusvalmis pumppaamo on oikea valinta
Tutustu Grundfosin pumppaamoratkaisuihin ja siihen, miksi asennusvalmis pumppaamo on oikea valinta.
Tässä videossa kerromme, miksi asennusvalmis pumppaamo on parempi vaihtoehto kuin perinteinen betonirakenteinen pumppaamo. Asennusvalmiit pumppaamot ovat kustannustehokkaampia, luotettavampia ja joustavampia kuin perinteiset betonirakenteiset ratkaisut.
Asennusvalmiiden pumppaamoiden toimitussisältöön kuuluvat putkisto, venttiilit, uppoliittimet, johdeputket, pumput ja pinnankorkeuden säätö, ja pumput voi laskea suoraan uppoliittimiin. Kaikki nämä osat tulevat samalta toimittajalta ja yhdessä kokonaisuudessa, mikä takaa ratkaisun kustannustehokkuuden ja osien täydellisen yhteensopivuuden.
Betonirakenteisen pumppaamon rakentaminen ja asennus vievät paljon enemmän aikaa. Betonirakenteisten asennusten rakenne voi murtua ajan mittaan, jolloin pohjavettä saattaa päästä säiliöön ja jätevettä voi valua ympäristöön. Asennusvalmiissa pumppaamoissa ei esiinny tällaisia vuotoja. Korroosionkestävästä polyeteenistä tai lasikuituvahvisteisesta polyesteristä valmistetut asennusvalmiit pumppaamot kestävät ehjinä vuosia. Siksi ne ovat betonirakenteisia versiota luotettavampia ratkaisuja.
Betonirakenteisten mallien hidas asennus ja murtuneiden rakenteiden korjaukset nostavat kustannuksia huomattavasti. Kun valitset asennusvalmiin pumppaamon, vältät nämä ongelmat ja huomaat valmisratkaisun kustannustehokkuuden.
Grundfosin valikoimasta löytyy kahdenlaisia asennusvalmiita pumppaamoita: PS.R. ja PS.G. Molemmissa pumppujärjestelmissä on CE-merkintä, kun toimitussisältöön kuuluvat myös putkisto, venttiilit, johdeputket, pumput ja pinnankorkeuden säätö. Samalla riskien arviointi sujuu nopeammin ja edullisemmin. Pumppaamomallit eroavat toisistaan koon ja ominaisuuksien suhteen. Tutustutaanpa niihin tarkemmin. Aloitetaan PS.R.-mallista.
Kestävä runko on luotettavasti toimivan pumppaamon ehdoton edellytys. PS.R:n korroosionkestävä polyeteenirunko on luotettava valinta. Polyeteeni kestää erinomaisesti syövyttäviä nesteitä, mikä suojaa rakennetta halkeamilta ja vuodoilta. Se takaa erinomaisen käyttövarmuuden. PS.R-mallin erikoisuuksiin kuuluu kokooma-allas. Pumppaamon rungossa olevat rivat ja kokooma-altaan leveä rakenne varmistavat, että pumppaamo ei kellu, vaan pysyy tukevasti paikallaan myös ilman valettua perustusta.
Toisin kuin muissa pumppaamoissa PS.R:n perustukseksi riittää sorakerros, jonka levittäminen ja tiivistys on erittäin kustannustehokasta. Kokooma-allas on itsepuhdistuva, joten se ei pääse liettymään eikä epämiellyttävää hajua muodostu. Tämä pitää huoltokustannukset kurissa.
Kokooma-altaan halkaisija on 1700 mm, joten kahden uppoasennettavan jätevesipumpun asennukseen jää riittävästi tilaa. Pumput asennetaan uppoliittimille putkien ja venttiilien kanssa.
Grundfosin valikoimasta löytyy kolme erilaista putkistoa PS.R.-pumppaamoon:
- putkisto, jossa on suora lähtö
- putkisto, jossa on joutsenkaula
- ja venttiilikaivon putkisto
Jos nämä vakiomallit eivät sovellu käyttökohteeseesi, voit tilata Grundfosilta räätälöidyn ratkaisun.
PS.R-pumppaamoon voi mitoittaa myös korkealaatuiset venttiilikaivot. Venttiilikaivon tärkeimpiin etuihin kuuluu se, että venttiilien tarkastusta ja huoltoa varten ei tarvitse mennä jätevesipumppaamon sisälle. Ratkaisu on käytännöllinen ja entistäkin ympäristöystävällisempi.
Kun olet hankkinut PS.R-pumppaamon, on aika asentaa se ja liittää tuloputket poraamalla niille reiät, joihin tulee kumitiivisteet. Pumppukaivon perustukseksi valitaan esimerkiksi sorakerros, jos maaperä ei analyysien mukaan kestäisi pumppaamon painoa. Tukikerros on tiivistettävä huolella, ja tukikerroksen on oltava koostumukseltaan sellainen, että kaivo ei vahingoitu. Materiaali ei saa jäätyä, eikä se saa sisältää teräviä särmiä tai muita kaivon rakennetta rikkovia ainesosia.
Lopuksi täyttömaa tiivistetään korkeintaan 30 cm kerroksina – ja tiivistetyn kerroksen paksuus on noin 20 cm. Näin täyttömaa antaa pumppaamolle riittävän tuen joka puolelta vaurioittamatta kuitenkaan pumppaamon rakennetta. Jos tätä asennusvaihetta ei suoriteta oikein, pumppaamo voi vaurioitua.
Venttiilikaivo asennetaan samalla tavalla. Nyt olemme tutustuneet PS.R-pumppaamoon, ja on aika siirtyä PS.G:n pariin. PS.G-pumppaamo on valmistettu korroosionkestävästä lasikuituvahvisteisesta polyesteristä. Sen käyttöikä on huomattavasti pidempi kuin betonirakenteisen pumppaamon. PS.G:n halkaisija on 1200–3000 mm, joten se on tilavuudeltaan merkittävästi suurempi kuin PS.R. Siksi se soveltuu suuremmille pumpuille, mikä onkin yksi näiden mallien suurimmista eroista. Mallit eroavat toisistaan myös siinä, että PS.G asennetaan betonista valettuun pohjalaattaan ankkuripulteilla ja kiinnikkeillä, jotta se ei kellu, vaan pysyy paikallaan.
PS.G-pumppaamo on kestävä ja räätälöitävissä käyttökohteeseen. Suuren kokonsa ansiosta PS.G:hen voidaan asentaa useita lisävarusteita, kuten rauhoitinlevyjä, välppäkoreja, luukkuja ja huoltotasoja. Pumppaamo on helppo mukauttaa käyttökohteeseen sopivaksi.
Ja kun pumppaamo asennetaan, voit noudattaa PS.R:n ohjeita lähes kaikilta osin. PS.G tosin asennetaan vaakasuoralle alustalle betoniseen pohjalaattaan. Laatan alle tiivistetään perustuskerros pelkän sorakerroksen sijaan. Vaikka PS.R. ja PS.G. ovatkin monilla tavoin erilaisia, niissä on useita yhteisiä ominaisuuksia. Molempiin malleihin saa liikennekansiston.
Liikennekansistolla on standardin EN 124 luokan D hyväksyntä, niiden kantavuus on jopa 40 tonnia ja saatavana on useita versioita. Yksi versioista sisältää betonirenkaan, suurikokoisen kannen ja teräsluukun. Tässä käyttökohteessa betonirenkaan yläosa voi jäädä näkyviin. Asennus sujuu helposti, joten tämä versio vakuuttaa kustannustehokkuudellaan.
Saatavana on myös erikoisversio. Kokoonpano on muilta osin samanlainen, mutta betonirenkaan yläosa ei jää näkyviin. Renkaan päälle asennetaan kelluva kansi, jonka voi säätää samaan linjaan asfaltin kanssa. Ratkaisun kätevyys näkyy myös silloin, kun tie asfaltoidaan uudelleen.
Nyt kun olet tutustunut molempiin pumppaamomalleihin, kumpi niistä on oikea valinta käyttökohteeseesi? Kysymykseen ei ole yksiselitteistä vastausta. Suunnitteluinsinöörin sana ja asennuspaikka painavat valinnassa eniten. Molemmat asennusvalmiit pumppaamot voidaan räätälöidä tarpeisiisi sopiviksi. Siksi ne soveltuvat lähes kaikkiin tarkoituksiin, ja haasteellisiinkin käyttökohteisiin. Grundfos auttaa tekemään kannattavan valinnan.
Grundfosin pumppaamon suunnittelutyökalulla suunnittelet oman pumppaamosi muutamassa minuutissa. Mitoitus ja ominaisuuksien ja toimintojen valinta sujuvat näppärästi. Tarjolla on kattava valikoima pumppuja, säätimiä, pumppukaivoja, venttiileitä ja paljon muuta.
Kerrataan vielä tässä videossa käsitellyt asiat. Asennusvalmiit pumppaamot ovat:
- helppoja asentaa
- kustannustehokkaita
- luotettavia
- räätälöitävissä
Ne sisältävät mietittyjä toimintoja ja edellä mainitut erinomaiset ominaisuudet. Siksi asennusvalmis pumppaamo on kannattava valinta.