MIXIT-ratkaisun edut

Tutustu MIXIT-ratkaisuun ja sen lukuisiin etuihin sekä kehitysprosessin eri vaiheisiin.

Kun etsit markkinoiden parasta sekoituspiiriratkaisua, valintasi on Grundfos MIXIT. Tällä kurssilla asiantuntijamme kertovat MIXIT-ratkaisusta ja sen monista eduista. Lisäksi esittelemme ratkaisun vaiheet aina ideasta toteutukseen.

MIXIT-ratkaisu kehitettiin useita vuosia sitten. Perinteisessä sekoituspiirissä on monia erillisiä komponentteja, ja halusimme toteuttaa sen yksinkertaisemmalla tavalla. Myös asiakkaamme toivoivat entistä helpompaa vaihtoehtoa.

Ryhdyimme tuumasta toimeen ja aloimme kehittää yksinkertaisempaa ratkaisua. MIXIT on kaikenkattava järjestelmä. Lähtökohtana oli asiakkaidemme toiveet. Teimme yhteistyötä lukuisien asiakkaidemme kanssa koko kehitysprosessin ajan ja testasimme eri versioita heidän avustuksellaan.

Koko kehitystyön tärkeimpänä tavoitteena on ollut tarjota asiakkaille heidän tarpeisiinsa sopiva järjestelmä: MIXIT-ratkaisu. Halusimme tehdä ratkaisusta myös käyttäjäystävällisen ja joustavan. MIXIT-yksikkö on mahdollista päivittää täsmälleen tarpeiden ja tarvittavien toimintojen mukaan.

Jos esimerkiksi tiedonsiirtoon tarvitaan kenttäväylää, ominaisuuden saa MIXIT-järjestelmään hankkimalla ohjelmistopäivityksen. Lisälaitteita ei tarvita. Tarkastelimme sekoituspiirejä täysin uudesta näkökulmasta ja kehitimme all-in-one-yksikön, joka muodostaa kaikenkattavan ratkaisun yhdessä pumpun kanssa.

MIXIT-ratkaisua voidaan hyödyntää monissa erilaisissa lämmityksen, jäähdytyksen ja lämpimän käyttöveden käyttökohteissa. Sen avulla voidaan toteuttaa sekä 2- että 3-tieventtiilikokoonpanoja, minkä ansiosta ratkaisu sopii kaikkiin käyttökohteisiin.

MIXIT on helppo ottaa käyttöön Grundfos GO -sovelluksen avulla. Valitse vain käyttökohteeseesi sopiva kokoonpano. Apurin opastuksella kaikki sujuu helposti ja joustavasti. MIXIT on täydellinen valinta, jos haluat toteuttaa sekoituspiirin nopeasti ja varmistaa parhaan mahdollisen suorituskyvyn.

MIXIT-ratkaisulla on myös monia etuja. Kaikki tarvittava on integroitu valmiiksi, joten ylimääräiset putkistotyöt eivät ole tarpeen. Tämä säästää aikaa. Kaikki anturit on kytketty valmiiksi, joten riittää, että kytket virtajohdon.

Tämä älyratkaisu on suunniteltu helpottamaan asiakkaiden elämää. Ratkaisu ei ole riippuvainen paineesta eli säätö pysyy vakaana, vaikka ensiöpuolen paine vaihtelisi. Integroitu virtausmittari mittaa ensiöpuolen painetta, ja kun myös ensiöpuolen lämpötilaa mitataan, MIXIT-ratkaisulla voidaan valvoa lämmönkulutusta reaaliajassa.

Komponenttien integrointi yhteen yksikköön tuo selkeitä etuja asiakkaalle. Myös järjestelmän käyttöönotto ja asetusten tekeminen käyvät helposti ja saumattomasti. Jos haluat esimerkiksi ottaa käyttöön ylimääräisen anturin, voit käyttää MIXIT-ratkaisuun integroitua apuria. Kaiken lähtökohtana oli kehittää yksinkertaisempi ja käyttäjäystävällisempi ratkaisu.

MIXIT-ratkaisu on suunniteltu tulevaisuuden tarpeisiin. Se on heti käyttövalmis ja yhteensopiva Grundfos iSolution -palveluiden kanssa. Valmiin kenttäväylän ansiosta se on helppo integroida taloautomaatiojärjestelmään. Kaikkien MIXIT-järjestelmien mukana toimitetaan myös maksuton valvontaratkaisu.

Liitä vain kaapeli, niin MIXIT on kytketty. Jatkossa tarkoituksena on saada järjestelmästä hyödyllisiä tietoja ja hyödyntää koneoppimista ja tekoälyteknologiaa datan analysoinnissa. Olemme sitä mieltä, että MIXIT-ratkaisu voidaan näin optimoida älykkäimmällä tavalla.

Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa kaikissa vaiheissa aina konseptin suunnittelusta laitteistojen rakentamiseen ja tiedonsiirron toteutukseen.

MIXIT-ratkaisu on optimaalinen sekoituspiirijärjestelmä, joka sopii tarpeisiisi sekä nyt että tulevaisuudessa.

Kurssit

Moduulit
Moduulit: 3
Läpimenoaika
Läpimenoaika: 20 minuuttia
Vaikeusaste
Vaikeusaste: Keskitasoinen