Johdanto pinnankorkeuden LC-säätimiin

Tutustu pinnankorkeuden LC-säätimien perustietoihin, syihin tuoteperheen suunnittelun taustalla ja mahdollisiin käyttökohteisiin.

Kaivojen tyhjennys jäteveden siirrossa ja säiliöiden täyttö vedenjakelujärjestelmissä voi olla haastava prosessi.

Grundfosin pinnankorkeuden LC-säätimien avulla näistä haasteista selvitään kuitenkin helposti.

Tällä kurssilla saat yleiskuvan Elsa-LC tuotteista ja niiden käyttökohteista.

Lisäksi esittelemme tuoteperheen eri mallit.

Kerrataan kuitenkin aluksi hieman LC-sarjan taustaa ja syitä, jotka johtivat sarjan kehittämiseen.

Vedenjakelun ja jätevedenkäsittelyn asiakkaat etsivät usein käyttäjäystävällistä ja kustannustehokasta ratkaisua, joka pystytään yhdistämään valvontajärjestelmään.

Tähän saakka vain esimerkiksi Elsa-DC -ratkaisun kaltaiset älykkäät ohjaimet on pystytty yhdistämään

SCADA-järjestelmiin.

Pienempiä järjestelmiä ei ole näin ollen pystytty valvomaan tai ohjaamaan.

Uusien pinnankorkeuden LC-säätimien avulla tämä ongelma pystytään kuitenkin ratkaisemaan.

Pinnankorkeuden LC-säätimien tarkoituksena on vastata asiakkaiden tarpeisiin.

Tutustumme ominaisuuksiin tarkemmin 3. kurssilla.

Tällä kurssilla keskitymme LC-säätimien ominaisuuksiin.

Grundfosin Elsa-LC pinnankorkeuden säätimet on suunniteltu yhden tai kahden pumpun kokoonpanoihin.

Ne soveltuvat erinomaisesti tyhjennykseen ja täyttöön esimerkiksi pienissä jätevedensiirron, liikerakennusten ja kastelun käyttökohteissa.

Säätimet tukevat sekä perinteisiä pintavippoja että analogisia pinnankorkeusantureita.

Asetukset on määritetty valmiiksi käyttökohteen mukaan, joten säätimet voidaan ottaa helposti ja nopeasti käyttöön käyttökohteessa.

Pinnankorkeudet voidaan tarkistaa säätimen käyttöliittymästä, joten pumppuja pystytään ohjaamaan myös käsin.

Ratkaisu tukee myös Grundfos GO -sovellusta.

Tutustumme käyttöliittymään ja Grundfos GO -sovellukseen tarkemmin seuraavalla kurssilla.

Pinnankorkeuden säätimiä voidaan käyttää kahdella tavalla: täyttöön ja tyhjennykseen.

Täyden säiliön tai kaivon tyhjennyksessä säätimen avulla ohjataan
kaikkia pumppuja.

Tätä menetelmää käytetään yleensä pienissä jätevesikaivoissa tai pintaveden poistossa kellaritiloista.

Säiliön tai kaivon täytön yhteydessä pumput toimivat päinvastaisella tavalla.

Täyttöä käytetään esimerkiksi käyttökohteissa, joissa vettä pumpataan
joesta tai järvestä varastosäiliöön.

Tämän jälkeen vettä käytetään kasteluun tai esimerkiksi golfkentille.

Pinnankorkeuden LC-säätimistä on saatavilla kaksi eri mallia.

LC 231 on kompakti, sertifioidulla moottorinsuojalla varustettu ratkaisu.

LC 241 on puolestaan kaappiin asennettava, modulaarinen ja räätälöitävä ratkaisu.

Molemmilla voidaan ohjata yhtä tai kahta pumppua.

LC 231 tukee enintään 12 ampeerin ja LC 241 jopa 23 ampeerin suorakäynnistystä.

Siksi LC 241 on optimaalinen valinta suurempien pumppujen tarpeisiin.

Molemmissa malleissa on samat tärkeät ominaisuudet, mutta LC 241 voidaan räätälöidä lisäämällä esimerkiksi ulkoinen summeri tai ylimääräinen I/O.

Tämä oli lyhyt katsaus pinnankorkeuden LC-säätimiin.

Voit lukea lisätietoja kunkin säätimen ominaisuuksista verkkosivustoltamme.

Kurssit

Moduulit
Moduulit: 3
Läpimenoaika
Läpimenoaika: 20 minuuttia
Vaikeusaste
Vaikeusaste: Keskitasoinen