Johdanto kotitalouskäyttöön soveltuviin uppopumppuihin
Tutustu kotitalouksien pohjavesijärjestelmiin soveltuviin Grundfosin 3" ja 4" uppopumppuihin ja opi eri mallien erot.
Grundfosin kattavasta valikoimasta löydät sopivat 3" ja 4" uppopumput kotitalouksien pohjavesijärjestelmiin – aina SP-peruspumpusta edistykselliseen SQE-malliin. Tässä videossa vertailemme pumppumalleja
helpottaaksemme sopivan pumpun valintaa.
4" SPA-uppopumppu sopii hyvin perussovelluksiin, joissa tarvitaan kestävää pumppua.
Pumppuja ohjataan kätevällä päälle/pois-toiminnolla. Painekytkin käynnistää pumpun, kun paine laskee esimerkiksi 2,5 baarin alapuolelle, ja pysäyttää pumpun, kun paine ylittää 4 baaria.
SPA-pumppu voidaan varustaa ulkoisella Grundfos CUE ‑taajuusmuuttajalla. Kaikki SPA-pumput valmistetaan kokonaan ruostumattomasta teräksestä, joten ne ovat korroosionkestäviä ja pitkäikäisiä.
3" SQE-pumppua ohjataan päälle/pois -toiminnolla kuten 4" SP-pumppua. Lisäksi siinä on innovatiivinen moottori ja monia suojatoimintoja, esimerkiksi jännitesuoja, pehmokäynnistys sekä kuivakäynti‑ ja ylikuormitussuoja. Suojatoimintojensa ansiosta SQE-pumppu on kestävä valinta.
Kompakti 3" SQE-pumppu sopii hyvin samankokoisiin tai suurempiin porakaivoihin, mutta se on erinomainen vaihtopumppu porakaivoihin, joiden alkuperäinen halkaisija on 4", mutta joissa sedimentoituminen on kaventanut reikää vuosien saatossa.
Perhedytäänpä tarkemmin kotitalouksien edistyksellisimpään pumppuratkaisuun: SQE-pumppuun.
Kaikkien edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi SQE-pumppu on varustettu myös taajuusmuuttajalla, joten pumppu voi säätää nopeuttaan tuottotarpeen mukaan. Näin olleen pumppu tuottaa vakiopaineen avoinna olevien vesipisteiden määrästä riippumatta.
Vakiopainesettinsä ansiosta SQE on myös yksi helpoimmin asennettavista pumpuista. Siksi pumppu on suosittu vaihtoehto asentajien keskuudessa.
Etsitpä uppopumppua syrjäseudulla sijaitsevaan loma-asuntoon, jossa pumppua käytetään vain 4–5 kertaa vuodessa, tai jatkuvassa käytössä olevaan asuinrakennukseen, Grundfosin pumppuvalikoimasta löydät tarpeesi täyttävän ratkaisun.