SQE-pumppujen ominaisuudet ja edut
Tutustu SQE-pumppujen lukuisiin suojatoimintoihin, joiden ansiosta nämä pumput ovat kestävä valinta maanalaisiin asennuksiin.
Koska uppopumppu on asennettu maan alle, sen luotettava toiminta on erittäin tärkeää, sillä huolto on hankalaa ja kallista.
Tässä videossa tutustumme SQE-pumppujen tärkeimpiin ominaisuuksiin ja etuihin. Näet miten kestäviä ja monipuolisia ne ovat, ja miksi ne sopivat erinomaisesti maan alle asennettaviksi.
Tutustutaan ensin SQE-pumppujen integroituihin suojatoimintoihin. Näitä ovat esimerkiksi: yli‑ ja alijännitesuoja, kuivakäyntisuoja sekä ylikuormitussuoja. Esittelemme jokaisen toiminnon erikseen, ja opit miten ne auttavat varmistamaan pumpun luotettavan toiminnan, jos vettä on niukasti tai jos syöttöjännite vaihtelee.
Suuret syöttöjännitteen vaihtelut, kuten ali‑ ja ylijännite, vaurioittavat perinteistä vaihtovirtamoottoria ajan mittaan. Kestävissä SQE-pumpuissa on laaja syöttöjännitealue, mikä vähentää moottorin ylikuumenemisriskiä.
Jos jännite poikkeaa sallitusta alueesta (150–315 V), pumppu pysähtyy automaattisesti suojaten moottoria. Kun jännite palaa sallitulle alueelle, pumppu käynnistyy uudelleen.
Kuvassa näet perinteisen pumpun sekä SQE-pumpun jännitealueiden vertailun. Kapeampi sallittu alue voi aiheuttaa pumpun pysähtymisen aika ajoin. Se hankaloittaa käyttöä ja voi aiheuttaa pumppuvaurioita.
Kuivakäynti voi rikkoa pumpun, etenkin jos pumppua käytetään alueella, jossa kaivon antoisuus on pieni. SQE-pumpun integroitu kuivakäyntisuoja pysäyttää pumpun automaattisesti, jos vettä on niukasti.
Pumppu yrittää uudelleenkäynnistystä 5 minuutin kuluttua. Jos vettä ei edelleenkään ole, pumppu pysähtyy uudestaan ja yrittää uudelleenkäynnistystä taas 5 minuutin kuluttua. Tämä jatkuu, kunnes vettä on taas saatavilla.
Tarkastellaan seuraavaksi ylikuormituksen aiheuttamia ongelmia. Pumput altistuvat tyypillisesti suurelle kuormitukselle virrankulutuksen kasvaessa. Näin käy esim. käynnistyksen yhteydessä, kun pumppu käy suurella nopeudella.
Sisäänrakennetun pehmokäynnistyksen ansiosta SQE-pumppu rajoittaa sähköverkosta otettavaa virtaa estäen ylikuormituksesta johtuvat sähköjärjestelmien vauriot. Kaavio havainnollistaa eron perinteisen pumpun sekä SQE-pumpun virranotossa käynnistyksen yhteydessä.
Pehmokäynnistyksellä on kuitenkin myös muita etuja. Pumpun pehmokäynnistys vähentää putkistoissa esiintyvien paineiskujen mahdollisuutta ja pumpun kulumista käynnistyksen yhteydessä. Molemmat edut pidentävät SQE-pumpun käyttöikää.
SQE-pumpuissa on lukuisia integroituja suojatoimintoja, joten erillisiä suojalaitteita ei tarvita. SQE-pumppu on luotettavasti toimiva ratkaisu maanalaisiin asennuksiin.
Kevyt pumppu on helppo asentaa, eikä ulkoista käynnistintä tarvita.