37 - Grundfosin SQE-pumput

Tämä kurssi on johdanto kotitalouskäyttöön soveltuviin uppopumppuihin, erityisesti SQE-pumppuihin.

Aloita kurssi

Kurssit

Moduulit
Moduulit: 6
Läpimenoaika
Läpimenoaika: 40 minuuttia
Vaikeusaste
Vaikeusaste: Keskitasoinen

Kurssit

00:02:52

Johdanto kotitalouskäyttöön soveltuviin uppopumppuihin

Tutustu kotitalouksien pohjavesijärjestelmiin soveltuviin Grundfosin 3" ja 4" uppopumppuihin ja opi eri mallien erot.

00:03:54

SQE-pumppujen ominaisuudet ja edut

Tutustu SQE-pumppujen lukuisiin suojatoimintoihin, joiden ansiosta nämä pumput ovat kestävä valinta uppoasennuksiin.

00:04:39

Pumpun mitoitus ja asennus kotitalouksien pohjavesijärjestelmiin

Tutustu kotitalouksien pohjavedenottojärjestelmissä käytettävien uppopumppujen mitoituksen ja asennuksen perusteisiin ja siihen, miksi oikealla mitoituksella on merkitystä.

00:03:37

Grundfosin SQE-pumppujen suojatoiminnot: Kuivakäyntisuoja

Lue lisää SQE-pumpun integroidusta kuivakäyntisuojasta ja sen lukuisista eduista sekä asentajalle että asukkaalle.

00:03:51

GRUNDFOS SQE-pumppujen suojatoiminnot: Pehmokäynnistys

Katso, miksi pehmokäynnistyksellä varustetut, nopeasti asennettavat ja luotettavat SQE-pumput ovat parempi vaihtoehto kuin perinteiset 4" uppopumput.

00:04:09

GRUNDFOS SQE-pumppujen suojatoiminnot: Jännitesuoja

Katso, miten SQE-pumput säätävät toimintaa todellisen syöttöjännitteen mukaan. Huoltokäyntien määrä vähenee, ja asukas saa pitkäikäisen pumpun.

Testaa tietosi

Vastaa muutamaan kysymykseen testataksesi oppimasi